(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ
  • 数量スライド割引

3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ (レビュー)

通常価格(税別)
620円 ~ 992円
税込価格
682円 ~ 1,091円
通常出荷日
1日目~
手​に​フ​ィ​ッ​ト​し​​細​か​い​作​業​に最適なグローブ。 
【特長】
​・​発​泡​ゴ​ム​が​汗​を​通​し​、​優れた通​気​性あり​。
・​耐​油​性​が​あ​り​機​械​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​な​ど​油​作​業​が可能​。
​・通​気​性​と​透​湿​性​が​高​く​ム​レ​に​く​い​た​め​、​長​時​間​の​作​業​で​も​快​適​。
【用途】
・​荷​物​配​送​作​業​、​建​築、​土​木​作​業​。
​・​荷​物​配​送​作​業​や​テ​ー​プ​巻​付​け​作​業​に​。

3M 一般作業用コンフォートグリップグローブのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー

高評価レビュー

作業用手袋
評価 4.0満足度:4.02021/09/24
作業用手袋として愛用しています。
フィット感も良く、滑り止めも問題なく機能しています。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

低評価レビュー

原料紙袋の運搬作業及び粉物の作業
評価 2.0満足度:2.02021/09/09
原料紙袋の運搬作業は滑り止め効果は十分であるが、写真で見るより実物は生地が薄く、背抜がゴム系の物で覆われているように見えたが、繊維系であり、思った以上に伸びる為重量物は持ちにくい。また、背面から粉系の物は浸透してくる。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様より頂戴したお声は、製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業用手袋
    評価 4.0満足度:4.02021/09/24
    作業用手袋として愛用しています。
    フィット感も良く、滑り止めも問題なく機能しています。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    原料紙袋の運搬作業及び粉物の作業
    評価 2.0満足度:2.02021/09/09
    原料紙袋の運搬作業は滑り止め効果は十分であるが、写真で見るより実物は生地が薄く、背抜がゴム系の物で覆われているように見えたが、繊維系であり、思った以上に伸びる為重量物は持ちにくい。また、背面から粉系の物は浸透してくる。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見ありがとうございます。
    お客様より頂戴したお声は、製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車整備
    評価 4.0満足度:4.02018/08/04
    大きさ、フィット感は流石、3Mですね。他の物が使えなくなりそうです。
    オレンジを購入しましたが、素手に色が染み付きます。なかなか色が取れません。
    染色方法が悪いのか、使い方が悪いのか、改善して欲しいですね。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業全般
    評価 5.0満足度:5.02016/08/24
    他の同様のグローブに比べ若干高価ですが、その差額分の恩恵は十分にあります。とにかく手(指)にフィットし、ズレないのですが、圧迫感がありません。素手同様の使用感と言えば言い過ぎですが、一度使用される事をオススメします。この手のグローブならばこの商品一択です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用手袋
    評価 4.0満足度:4.02023/05/24
    まとまった数量で、翌日には使用したかったので大変助かりました。
    製品も使用しやすくて良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荷卸等の作業
    評価 4.0満足度:4.02020/08/31
    ダンボールやコンテナボックスの運搬に使用している。薄手でグリップもよく耐久性もまずまず。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用に
    評価 4.0満足度:4.02019/11/25
    組立や運搬等の作業用軍手として購入しました。フィット感や滑り止めともにとてもいい感じです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用に
    評価 5.0満足度:5.02019/07/04
    組立て作業や運搬などに使ってます。手によくフィットするのでとても使いやすいです。変な匂いもしないのも良いですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    普段使い
    評価 5.0満足度:5.02019/04/29
     運搬などの普段使いで使っています。
     軍手程度の保護をですが、ムレなどそれほどキツくなく、程よいグリップで取り落としなどの危険も減らせて良いですね。 切断や機械作業等以外の普段の作業は大抵これを使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    各種現場作業用
    評価 4.0満足度:4.02019/02/27
    1年ほど前に、設備のメンテナンスや検品等の作業に使用するため購入しました。対象物をしっかりつかめて、軽く伸縮性に富んだ生地は薄手ですが丈夫です。より手にフィットする使用感を望む場合はサイズ選定をしっかりされることをお勧めします(私は比較的手が細長いため、指周りがやや余りました)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械整備
    評価 5.0満足度:5.02019/01/31
    作業用の軍手として購入しました。フィット感・滑り止めともに丁度いい感じです。
    カラフルな製品が好きなのでまたリピートします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    あられ組加工・クランプ作業
    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
    ルーターテーブルを使ったあられ組加工で材料を保持する為(ちなみに中指の長さが7cm・手のひら周りが20cm)最初Mサイズを使ってみたが、指先が若干余るのでSサイズを入手した。伸びる素材でピッタリフィットして快適に作業出来た。冬場のクランプ作業は手が乾燥して滑り上手く力が掛けられないが、滑ることなく掛け外しできた。仕事場で見つけ易いオレンジ色も気に入っている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立作業
    評価 5.0満足度:5.02019/01/16
    軍手で作業するよりも作業性が良く、長持ちするのでコストパフォーマンスも良いと思います。ヘビーユーザーです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/29
    評判を聞き購入してみたところ、非常に良かったです。
    フィット感がばっちりで細かい作業もできるところが気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    様々な作業に
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    フィット感、通気性、グリップ力、どれをとっても機能的に問題は感じません。j個人的には色が目につき安く気に入っています。イエロー、ブルー、グリーンの3色を作業目的に応じて使い分けています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置組立
    評価 5.0満足度:5.02018/09/19
    これまで使用していたものもなかなか良かったのですが、通気性とフィット感はこれが断トツです。
    丈夫なので安物買って頻繁に買い替えるよりもお勧めです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電気工事
    評価 5.0満足度:5.02018/06/01
    フィット感が抜群に良いです。指先に結い目が無いので、細かい作業もこなせます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電工作業
    評価 5.0満足度:5.02018/03/10
    今まで数十年、安物からちょい高価なものまでいろいろ使用しましたが、その中で断トツの1番です。フィット感が最高です。もう他は使えません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

      ニトリル背抜き手袋 TNSG

      ニトリル背抜き手袋 TNSG

        ビニボン

        ビニボン

          手袋 K-2(3双組)

          手袋 K-2(3双組)

            ジョイハンドゴム背抜き

            ジョイハンドゴム背抜き

              アトム タフレッドスリム SS

              アトム タフレッドスリム SS

                ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                  綿すべり止め手袋

                  綿すべり止め手袋

                    アトム タフレッドスリム M

                    アトム タフレッドスリム M

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                        天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                        天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                          厚手ゴム背抜き手袋

                          厚手ゴム背抜き手袋

                            メーカー スリーエムジャパン 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ユニワールド おたふく手袋
                            通常価格 620円 612円 239円 340円 1,078円 1,243円 388円 442円 238円 430円 236円 453円 370円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め 塩化ビニール 天然ゴム - - - - すべり止め - -
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            手袋部 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め部 発砲ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。