(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHG100-L
ゴム背抜き手袋 ゴムセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
471円
税込単価
518円

【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 販売単位:
    1双
  • 手袋部:
    ナイロン、ゴム、ポリエステル
  • すべり止め:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

MHG100-L 解除

Loading...

MHG100-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG100-L

L
4979058647504
753-9282
20
24.5
8.5
55.000
55
1双

10個

471( 518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。
・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。
・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。
【用途】
・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム背抜き手袋の型番MHG100-Lのページです。
型番MHG100-Lに関する仕様情報を記載しております。

ゴム背抜き手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHG100-M
MHG100-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 重量
(g)
内容量

471円

( 518円 )
10個 あり

1日目

M4979058647498753-92911923.585050-

472円

( 519円 )
10個 あり

1日目

S4979058647481753-93041822.57.545.00045-

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました