(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,773円 ~ 3,044円
税込価格
3,050円 ~ 3,348円

薄く、指先感覚を活かせる長繊維ナイロン製シームレス手袋。【特長】・18ゲージ・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    18
  • 左右の区別:
    なし
  • 厚み(mm):
    0.4
  • 材質:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    20枚

(i)ご注意

  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。食品に触れる作業に使用する場合は、上から使いきり手袋などを装着してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤や面取り盤など)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 洗濯により収縮することがあります。また、熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

EXフィット手袋の特長

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

独自の18ゲージ・シームレス編みで、薄く、やわらかく、より手にフィットする製品設計。

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などの下ばきにも使用でき、作業性に優れ指先感覚を活かせる。

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

商品カラーは、ホワイトとブルーの2色で、工程ごとに使い分けが可能。

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

外履きと内履きを異なる色にすれば、異物混入対策にも便利。

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

EXフィット極薄手袋(20枚入):関連画像

使用イメージ

  • 18ゲージ・シームレス編みにより、従来品より薄く、より手にフィットする製品設計。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 洗濯で繰り返し使用が可能。
  • 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工。
  • 食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。
  • ※ 繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。使用する場合は、上から使いきり手袋などを装着してください。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(ナイロン長繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 手首 全長 手のひらまわり 中指長さ
S ホワイト イエロー 17.0cm 15.5cm 6.4cm
S ブルー イエロー 17.0cm 15.5cm 6.4cm
M ホワイト ライトブルー 18.0cm 17.0cm 6.6cm
M ブルー ライトブルー 18.0cm 17.0cm 6.6cm
L ホワイト パープル 19.0cm 18.0cm 7.0cm
L ブルー パープル 19.0cm 18.0cm 7.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください(ブルー)。
  • 繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。
  • 汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブルー
パープル
4901792022859
470-8407
18
19.0
7.0
120
20枚
10

1パック

20個入り

3,044( 3,348円 )

1日目

L
ホワイト
パープル
4901792022828
470-8415
18
19.0
7.0
120
20枚
10

1パック

20個入り

2,773( 3,050円 )

1日目

M
ブルー
ブルー
4901792022842
470-8423
17
18.0
6.6
110
20枚
10

1パック

20個入り

2,773( 3,050円 )

1日目

M
ホワイト
ブルー
4901792022811
470-8431
17
18.0
6.6
110
20枚
10

1パック

20個入り

2,773( 3,050円 )

1日目

S
ブルー
イエロー
4901792022835
470-8440
15.5
17.0
6.4
90
20枚
10

1パック

20個入り

2,773( 3,050円 )

1日目

S
ホワイト
イエロー
4901792022804
470-8458
15.5
17.0
6.4
90
20枚
10

1パック

20個入り

3,044( 3,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄く、指先感覚を活かせる長繊維ナイロン製シームレス手袋。
【特長】
・18ゲージ・シームレス編みにより、従来品より薄く、より手にフィットする製品設計。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・洗濯で繰り返し使用が可能。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工。
※繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。
※使用する場合は、上から使いきり手袋などを装着してください。
【用途】
・低発塵のため、検査や梱包作業に最適。
・インナー手袋としても使用可能。

(i)ご注意

  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。食品に触れる作業に使用する場合は、上から使いきり手袋などを装着してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤や面取り盤など)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 洗濯により収縮することがあります。また、熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620

EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620

    制電フィット手袋 A0100

    制電フィット手袋 A0100

      制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

      制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

        ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

        ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

          カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

          カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

            カーボン・ナイロンインナー手袋

            カーボン・ナイロンインナー手袋

              制電手袋

              制電手袋

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

                    ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                    ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                      インナー手袋 十双

                      インナー手袋 十双

                        メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 ウインセス トラスコ中山 川西工業 ショーワグローブ 東京硝子器械
                        通常価格 2,773円 1,117円 637円 2,124円 359円 324円 2,821円 2,781円 1,672円 2,257円 2,862円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                        使用用途 作業用 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 静電気防止 作業用 品質管理用 作業用 -
                        商品タイプ インナータイプ その他 ノンコート インナータイプ インナータイプ インナータイプ ノンコート インナータイプ ノンコート インナータイプ インナータイプ
                        ゲージ 18 - 13 - 13 13 - 15 15 - -
                        左右の区別 なし - - - - - - - - - -
                        厚み(mm) 0.4 約0.6 - 約0.7 - - - - - - -

                        EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                        作業用に
                        評価 3.0満足度:3.02019/07/05
                        お試しで購入してみました。左右共有なのは良いです。ただし、滑りやすいのがイマイチです。薄いので細かい作業には使えるかと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        試しに購入
                        評価 3.0満足度:3.02019/06/14
                        作業全般で使用する薄い手袋を選定している中で、試しに購入しました。インナー用と理解したうえで購入しましたが、製品を掴んだ際、滑ってしまったりと、当初の使用用途としては不適応でした。そのため、使用頻度としては少ないのですが、手あれがひどくなる作業者やゴム手袋のインナー用として利用するようにしました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 洗濯できますか?
                        A
                        中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
                        Q 左右兼用ですか?
                        A
                        左右兼用です。

                        スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました