(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極厚純綿シリコンすべり止め軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極厚純綿シリコンすべり止め軍手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【特長】・1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の純綿軍手です・約300...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286018108
  • トラスココード:
    758-7481
  • 質量(g):
    190
  • 全長(cm):
    27
  • 厚さ(mm):
    7
  • 手のひら周り(cm):
    24.0
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    生成
  • 手袋部材質:
    綿
  • すべり止め部材質:
    シリコン樹脂
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1810

1双
10

5個

620( 682円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の純綿軍手です
・約300℃の耐熱性を持つシリコン樹脂のすべり止め付きです
・手首はダブル仕上げにされており、適度な締め付けと柔らかさがあります
【用途】
・重作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極厚純綿シリコンすべり止め軍手の型番1810のページです。
型番1810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極厚純綿シリコンすべり止め軍手

極厚純綿シリコンすべり止め軍手

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

      スベリ止め手袋

      スベリ止め手袋

        軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

        軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

          プロテコーライン 1双入 186

          プロテコーライン 1双入 186

            285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

            285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                  素手仕込指出し

                  素手仕込指出し

                    極厚純綿軍手(1双入)

                    極厚純綿軍手(1双入)

                      すべり止め手袋 ニトリルプラス

                      すべり止め手袋 ニトリルプラス

                        特綿軍手(100双入)

                        特綿軍手(100双入)

                          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                          純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                            メーカー 丸和ケミカル アズワン ショーワグローブ エスコ 三商 丸和ケミカル ミスミ トラスコ中山 川西工業 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 620円 2,225円 340円 1,310円 630円 776円 633円 450円 246円 370円 357円 7,384円 1,056円
                            通常出荷日 2日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 すべり止め すべり止め 軍手 - すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー - - フリー フリー - フリー フリー - フリー フリー
                            ゲージ 7 10 - 7 - 10 7 10 - 7 13 8 7
                            JANコード 4969286018108 - - - - 4969286002855 - - - 4969286018153 - - -

                            極厚純綿シリコンすべり止め軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました