(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿混軍手(Sサイズ・10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿混軍手(Sサイズ・10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
769円
税込単価
846円

【特長】・吸油性、吸汗性に優れています。・Sサイズですので小さな手の方にもご使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    S
  • ゲージ:
    8
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999382099
  • トラスココード:
    768-3243
  • ゲージ数:
    8
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    綿
  • 材質3:
    その他
  • リストカラー:
    イエロー
  • 材質:
    綿、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    1組(10双)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGS450

1組(10双)
10

1パック

10個入り

769( 846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸油性、吸汗性に優れています。
・Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。
・手首部分は熱処理加工しております。
【用途】
・一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿混軍手(Sサイズ・10双入)の型番TGS450のページです。
型番TGS450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿混軍手(Sサイズ・10双入)

綿混軍手(Sサイズ・10双入)

    特綿軍手(100双入)

    特綿軍手(100双入)

      綿混ハイゲージ軍手(10双入)

      綿混ハイゲージ軍手(10双入)

        すべり止め手袋 ピタンテ

        すべり止め手袋 ピタンテ

          薄手シノ軍手(10双入)

          薄手シノ軍手(10双入)

            3本編軍手 10双入

            3本編軍手 10双入

              カラー軍手(10双入)

              カラー軍手(10双入)

                サポーターボツ手袋

                サポーターボツ手袋

                  軍手 日本一 晒

                  軍手 日本一 晒

                    素手仕込指出し

                    素手仕込指出し

                      ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組

                      ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組

                        純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                        純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                          フィッティング軍手

                          フィッティング軍手

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル トラスコ中山 コーコス信岡 トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル 川西工業 ミタニ トラスコ中山 富士手袋
                            通常価格 769円 7,384円 880円 262円 807円 480円 820円 255円 486円 246円 1,359円 4,337円 573円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手
                            サイズ S フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー S
                            ゲージ 8 8 10 13 10 - 7 10 7 - 8 7 -
                            ホワイト 生成 ホワイト - ホワイト - - - - - - 生成 -

                            綿混軍手(Sサイズ・10双入)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内作業全般
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/26
                            Sサイズの軍手がなくて困っていました。
                            価格の割に品質も良いと思います。長年愛用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました