(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し込み式ベスト

型番:379-682
差し込み式ベスト サシコミシキベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。・差し込み式なので表...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 着丈(cm):
    55
  • 胴回り(cm):
    108~128
  • 材質詳細:
    ポケット部:透明ビニール
  • 質量(g):
    141.000
  • 材質1:
    本体:ナイロンメッシュ
  • 材質2:
    ポケット部:透明ビニール
  • 胴周り(cm):
    108~128
  • 幅(cm):
    108~128
  • 特長:
    透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単です。(ポケットサイズ:150×330mm)

型番

379-682 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 遠くからでも職務表示がハッキリよく見えます。
  • 5色から選べます。
    ※色/379-66(青)、379-67(蛍光オレンジ)、379-681(若草)、379-682(黄)、379-683(紺)
  • マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能です。
  • 両面表示

共通

  • サイズ:胴囲/約108~128cm、着丈/約55cm、透明ポケット部/150×330mm(両面表示可能)
  • 材質:本体/ナイロンメッシュ、ポケット部/透明ビニール
差し込み式ベスト 仕様

構造図

差し込み式ベスト 構造図
商品情報を表示

379-682の仕様・寸法情報

本体材質ナイロンメッシュイエロー
着丈(cm)55胴回り(cm)108~128
色詳細-材質詳細ポケット部:透明ビニール
JANコード4582183905793トラスココード400-9321
質量(g)141.000材質1本体:ナイロンメッシュ
材質2ポケット部:透明ビニール胴周り(cm)108~128
幅(cm)108~128仕様工事現場、工場などで作業する人に。
用途-特長透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単です。(ポケットサイズ:150×330mm)

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
仕様
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-682

イエロー
-
4582183905793
400-9321
工事現場、工場などで作業する人に。
-

5個

3,000( 3,300円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
・差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単です。(ポケットサイズ:150×330mm)
【用途】
・工事現場・工場などで作業する人に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差し込み式ベストの型番379-682のページです。
型番379-682に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差し込み式ベスト

差し込み式ベスト

    ゼッケン  「合図者」

    ゼッケン 「合図者」

      ゼッケン  「作業指揮者」

      ゼッケン 「作業指揮者」

        LED付安全ベスト

        LED付安全ベスト

          防犯ベスト 前面ジッパー止

          防犯ベスト 前面ジッパー止

            反射表示付ベスト

            反射表示付ベスト

              いろいろチョッキ

              いろいろチョッキ

                レッグピカ

                レッグピカ

                  反射安全ベスト

                  反射安全ベスト

                    LED反射安全ベスト

                    LED反射安全ベスト

                      安全ベスト(タスキ型)

                      安全ベスト(タスキ型)

                        メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 エスコ ユニット つくし工房 日本緑十字社 TAKAGI TAKAGI 勝星産業
                        通常価格 3,000円 7,999円 7,999円 3,612円 2,039円 4,831円 2,290円 1,500円 880円 1,980円 1,418円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   3日目   3日目   1日目  
                        本体材質 ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル - ポリエステル - ナイロンメッシュ - ポリエステル
                        着丈(cm) 55 60 60 60 約56 55 57 - - - 50
                        胴回り(cm) 108~128 - - 110~130 約100~135 - 95~120 - - - 110~130
                        材質詳細 ポケット部:透明ビニール - - - - - - - - - -
                        質量(g) 141.000 - - - - 160.000 - - - - -

                        差し込み式ベストのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        379-66
                        379-67
                        379-681
                        379-683
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 JANコード トラスココード 仕様 用途

                        3,000円

                        ( 3,300円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        ブルー-4582183902600371-6350透明ポケット部(mm):150×350(両面表示可能)工事現場・工場などで作業する人に。

                        3,000円

                        ( 3,300円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        その他蛍光オレンジ4582183902617371-6368透明ポケット部(mm):150×350(両面表示可能)工事現場・工場などで作業する人に。

                        3,000円

                        ( 3,300円 )
                        5個 あり

                        2日目

                        その他若草4582183905786400-9312工事現場、工場などで作業する人に。-

                        3,000円

                        ( 3,300円 )
                        5個 あり

                        4日目

                        その他4582183905809400-9339工事現場、工場などで作業する人に。-
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 JANコード トラスココード 仕様 用途

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト