(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オペレーターリテンションランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAORL1BLK
オペレーターリテンションランヤード オペレーターリテンションランヤード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 全長(mm):
    700
  • 用途:
    建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。
  • 特長:
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TAORL1BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAORL1BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TAORL1BLK

TAORL1BLK

ブラック
-
0646273495183
762-0110

1個

15,322( 16,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オペレーターリテンションランヤードの型番TAORL1BLKのページです。
型番TAORL1BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オペレーターリテンションランヤード

オペレーターリテンションランヤード

    スマートリール

    スマートリール

      キーバック(カラビナ付)

      キーバック(カラビナ付)

        JTC-1500 ツールキャッチャー

        JTC-1500 ツールキャッチャー

          布製安全コード

          布製安全コード

            職人作 ハイスリムマル環

            職人作 ハイスリムマル環

              ワイヤー入り布製安全コード

              ワイヤー入り布製安全コード

                ワイヤーフィット安全コード

                ワイヤーフィット安全コード

                  ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                  ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)

                    ランヤード(90cm)

                    ランヤード(90cm)

                      リストランヤード

                      リストランヤード

                        安全キャッチ セフリル

                        安全キャッチ セフリル

                          ランヤード用コネクタ

                          ランヤード用コネクタ

                            メーカー CETACEA TJMデザインタジマツール ダイケン マーベル DBLTACT 職人作 DBLTACT SK-11 藤井電工 KAHARA CETACEA TJMデザインタジマツール バーコ
                            通常価格 13,054円 3,542円 4,742円 2,200円 997円 1,635円 1,488円 1,497円 42,471円 481円 1,265円 2,798円 1,527円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - キーバック・キーリール 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード ロープリール 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 - ケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレス - - - - - その他 その他 - - ゴム・ポリエステル繊維
                            全長(mm) 700 - - - - - - - - - - - -
                            用途 建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。 - - - - - - - - - - - -
                            特長 米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 - - - - - - - - - - - -

                            オペレーターリテンションランヤードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAORL1COY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            13,054円

                            ( 14,359円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            その他TAN0646273495190762-0128

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました