(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式ランヤード用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式ランヤード用コネクタ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,842円
税込単価
2,026円

【特長】・最大0.9kgまでの工具に対応しています。・2個入りです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 色:
    ブラック
  • 全長(mm):
    235
  • JANコード:
    7314150194797
  • トラスココード:
    470-8971
  • 質量(g):
    16
  • 仕様:
    3875-RL1用

型番

3875-QRL1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3875-QRL1

1パック

2個入り

1,842( 2,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大0.9kgまでの工具に対応しています。
・2個入りです。
【用途】
・高所作業の落下防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式ランヤード用コネクタの型番3875-QRL1のページです。
型番3875-QRL1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式ランヤード用コネクタ

伸縮式ランヤード用コネクタ

    アルミカラビナ B3

    アルミカラビナ B3

      シンチグローブホルダー 赤

      シンチグローブホルダー 赤

        6号帆布 強力型工具袋

        6号帆布 強力型工具袋

          PETZL パーソナル

          PETZL パーソナル

            MDP-91 タフロンホルスター(右用)

            MDP-91 タフロンホルスター(右用)

              交換用吸い口

              交換用吸い口

                ショルダーベルト

                ショルダーベルト

                  極匠 工具差しカッター&ラチェット用

                  極匠 工具差しカッター&ラチェット用

                    テープフッカー STH-LN・STH-RN

                    テープフッカー STH-LN・STH-RN

                      180×55mm鋸鎌用ケース

                      180×55mm鋸鎌用ケース

                        ナイロンベルト 多目的用ベルト

                        ナイロンベルト 多目的用ベルト

                          50×1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト

                          50×1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト

                            メーカー バーコ SK-11 CETACEA コヅチ PETZL マーベル CAMELBAK(キャメルバック) エスコ ベストツール SK-11 エスコ CETACEA エスコ
                            通常価格 1,842円 452円 2,595円 3,921円 11,000円 3,845円 2,901円 1,690円 1,317円 691円 1,180円 1,224円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   4日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード - 工具接続コード - - - - - - 工具接続コード - - -
                            ブラック - レッド - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 235 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 7314150194797 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 470-8971 - - - - - - - - - - - -

                            伸縮式ランヤード用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました