(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,160円
税込価格
3,476円

【特長】・プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。・ロック付きカラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    8×0.84
  • 最大長(mm):
    1500
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    布製
  • コード径(mm):
    8
  • 使用最大荷重:
    5kg
  • 仕様:
    2.0mm工具接続ワイヤー付、ロック付カラビナ
  • 用途:
    高所作業時の落下防止工事に。
  • 特長:
    プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
4952520411971
496-3237
10

2個

3,160( 3,476円 )

1日目

その他
ゴールド
4952520411964
496-3253
10

2個

3,160( 3,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
・ロック付きカラビナでワイヤーが外れない!
【用途】
・高所作業時の落下防止工事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

    布製セーフティコード(5kgタイプ)

    布製セーフティコード(5kgタイプ)

      手首用ランヤード

      手首用ランヤード

        布製セーフティーコード

        布製セーフティーコード

          セフティコード

          セフティコード

            安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

            安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

              カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

              カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                  250mm セーフティーリストランヤード

                  250mm セーフティーリストランヤード

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                        スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                        スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                            メーカー フジ矢 フジ矢 バーコ フジ矢 SK-11 TJMデザインタジマツール バーコ バーコ エスコ SK-11 エスコ スーパーツール オーエッチ工業
                            通常価格 3,160円 1,938円 2,492円 2,984円 805円 3,201円 5,022円 5,022円 1,690円 900円 3,760円 1,319円 3,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 その他 その他 ゴム・ポリエステル繊維 その他 ステンレス その他 ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン 芯:ステンレスワイヤ
                            線径×長さ(mm×m) 8×0.84 8×0.84 - 8×1.5 - - 14×0.8 14×0.7 10×0.25 - - - 5
                            最大長(mm) 1500 1500 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 150.000 135.000 - 78.000 - - - - - - - - -

                            布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/06
                            金型の積み下ろし時
                            使いやすく
                            ロ−プも太く
                            丈夫なので安心です
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました