(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ カラビナランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ カラビナランヤード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,022円
税込単価
5,524円

【特長】・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 色:
    ブラック
  • 線径×長さ(mm×m):
    14×0.94
  • 色詳細:
    ブラック/オレンジ
  • 最大長(mm):
    1200
  • JANコード:
    7314150191260
  • トラスココード:
    470-8920
  • 質量(g):
    115.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 使用最大荷重:
    3kg
  • エンド部分:
    カラビナ×ループ
  • 用途:
    高所作業の落下防止。
  • 特長:
    強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。最大3kgまでの工具に対応しています。

型番

3875-LY2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3875-LY2

2個

5,022( 5,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
・最大3kgまでの工具に対応しています。
【用途】
・高所作業の落下防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ カラビナランヤードの型番3875-LY2のページです。
型番3875-LY2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ カラビナランヤード

バーコ カラビナランヤード

    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

      手首用ランヤード

      手首用ランヤード

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

            ツールリール/ランヤード

            ツールリール/ランヤード

              安全ロープ AZシリーズ

              安全ロープ AZシリーズ

                スマートザイル”ショックコード式

                スマートザイル”ショックコード式

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

                      布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

                        布製セーフティーコード

                        布製セーフティーコード

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                            メーカー バーコ バーコ バーコ SK-11 SK-11 ギアキーパー(HAMMERHEAD) TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 フジ矢 フジ矢 オーエッチ工業
                            通常価格 5,022円 5,022円 2,492円 800円 900円 980円 1,987円 1,381円 3,201円 2,520円 3,160円 2,984円 3,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 - ポリエステル - - その他 その他 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ
                            ブラック その他 その他 - - - - - - - - - -
                            線径×長さ(mm×m) 14×0.94 14×0.8 - - - - - 4.5 - - 8×0.84 8×1.5 5
                            色詳細 ブラック/オレンジ ブラック/オレンジ ブラック/オレンジ - - - - - - - - - -

                            バーコ カラビナランヤードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました