(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,022円 4,636円
税込単価
5,524円 5,100円

【特長】・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 色:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    14×0.7
  • 色詳細:
    ブラック/オレンジ
  • 最大長(mm):
    1200
  • JANコード:
    7314150191253
  • トラスココード:
    470-8911
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • コード径(mm):
    14
  • 最大長さ(mm):
    1200
  • 自然長(mm):
    800
  • 使用最大荷重:
    3kg
  • エンド部分:
    カラビナ×カラビナ
  • 用途:
    高所作業の落下防止。
  • 特長:
    強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。最大3kgまでの工具に対応しています。

型番

3875-LY1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3875-LY1

2個

5,022円

4,636

( 5,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します
・最大3kgまでの工具に対応しています
【用途】
・高所作業の落下防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)の型番3875-LY1のページです。
型番3875-LY1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

    安全ワイヤーコード

    安全ワイヤーコード

      カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

      カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

        布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

        布製セーフティーコード ロック付カラビナタイプ

          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

          安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

            手首用ランヤード

            手首用ランヤード

              バーコ カラビナランヤード

              バーコ カラビナランヤード

                四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                  超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                  超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                    ランヤード(2m)

                    ランヤード(2m)

                      安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

                      安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

                        布製セーフティーコード

                        布製セーフティーコード

                          バーコ ランヤード 439000000

                          バーコ ランヤード 439000000

                            メーカー バーコ シンワ測定 バーコ フジ矢 スーパーツール バーコ バーコ トップ工業 トップ工業 KAHARA スーパーツール フジ矢 バーコ
                            通常価格 5,022円 981円 5,022円 3,160円 1,848円 2,492円 5,022円 2,143円 3,950円 700円 1,111円 2,984円 1,110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ -
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 - ゴム・ポリエステル繊維 その他 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ その他 -
                            その他 - その他 - - その他 ブラック - - その他 - - -
                            線径×長さ(mm×m) 14×0.7 - 14×0.8 8×0.84 - - 14×0.94 4×0.38 6×0..6 - 2 8×1.5 -
                            色詳細 ブラック/オレンジ - ブラック/オレンジ - - ブラック/オレンジ ブラック/オレンジ - - - - - -

                            カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました