(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFC-412SBK
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯) シカクコイルセーフティコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円

隙間が少なく、復元力が強い安全コイルです。【特長】・コイル巻き部に隙間が無いの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ(mm×m):
    4×0.38
  • 最大長(mm):
    1300
  • 安全強度:
    約50kgf
  • 質量(g):
    54.5
  • 芯径(mm):
    0.81
  • 特長:
    復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
  • 用途:
    工具類の落下防止用。
  • 最大使用荷重(kg):
    1kg

型番

SFC-412SBK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯) 仕様01

SFC-412SYG

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯) 仕様02

SFC-412SBK

 
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯) 仕様03

復元力が高い四角コイルタイプ

  • 1kg対応
  • 材質:ポリカーボネート(ジョイント)/ステンレス(ワイヤー)/ポリウレタン(コード)

規格表

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯) 規格表01
 
商品情報を表示

SFC-412SBK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-412SBK

ブラック
-
4975180947826
469-6611
10

1個

2,143( 2,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隙間が少なく、復元力が強い安全コイルです。
【特長】
・コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
・丸コイルに比べて容積率が高く、安全強度は1.6倍です。
・取付工具の重さは1kgまで対応します。
・信頼できる日本製です。
・ステンレスワイヤー入りです。
【用途】
・工具の落下防止や紛失防止に使用。
・からみにくいので2本掛けにも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)の型番SFC-412SBKのページです。
型番SFC-412SBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

    安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

      安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

      安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

        ゴム製セーフティーコード ハイスリム

        ゴム製セーフティーコード ハイスリム

          スマートザイル ジャバラ式

          スマートザイル ジャバラ式

            ランヤード用コネクタ

            ランヤード用コネクタ

              安全ロープ セーフティコード

              安全ロープ セーフティコード

                工具接続ワイヤー ショート

                工具接続ワイヤー ショート

                  ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                  ゴム製セーフティーコード ハイフラット

                    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                        安全ロープ AZシリーズ

                        安全ロープ AZシリーズ

                          安全ループ 標準タイプ TAL170

                          安全ループ 標準タイプ TAL170

                            メーカー トップ工業 スーパーツール スーパーツール トップ工業 TJMデザインタジマツール バーコ トップ工業 TAKAGI トップ工業 バーコ TAKAGI TJMデザインタジマツール トラスコ中山
                            通常価格 2,143円 1,111円 1,848円 2,800円 2,022円 1,527円 1,821円 191円 2,800円 5,022円 200円 1,987円 1,560円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 その他 ゴム・ポリエステル繊維 - その他 ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 その他 - 芯:ステンレスワイヤ
                            線径×長さ(mm×m) 4×0.38 2 - - 4.5 - - - - 14×0.8 - - 1.0×1.7
                            最大長(mm) 1300 - - 1300 - - - - 1300 - - - -
                            安全強度 約50kgf - - - - - - - - - - - -

                            四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFC-412SYG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード

                            2,143円

                            ( 2,357円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10イエローイエローグリーン4975180947819469-6620

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました