(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,848円 ~ 1,948円
税込価格
2,033円 ~ 2,143円

【特長】・ダイレクトキャッチ式のスリムフックは工具に直接装着が可能(ARのみ)...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダイレクトキャッチフック付 1kg用

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 外観01
  • 柔軟性、復元力が抜群。
 

1kg用

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 外観02
  • 柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディ。
 

2kg用/3kg用 PAT.

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 外観03
  • 柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディ。
  • 三層構造ロープで柔軟性、耐久性が抜群。

規格表

ダイレクトキャッチフック付 1kg
1kg用
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 規格表01
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 規格表02
 
2kg用
3kg用 PAT.
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 規格表03
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 規格表04

使用方法・使用事例

使用事例

ダイレクトキャッチフック付 1kg
2kg用/3kg用 PAT.
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 使用例01
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用 使用例02
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
最大長(mm)
芯径(mm)
使用最大荷重
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
コード径(mm)
全長(mm)
長さ(mm)
最大使用可能質量(kg)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
3
-
1700
0.8
1kg
4967521257534
327-1838
65.000
芯:ステンレスワイヤ
-
-
-
1
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。

2個

1,857( 2,043円 )

1日目

クリア
3
-
1700
0.8
1kg
4967521297035
344-4082
65.000
芯:ステンレスワイヤ
-
-
-
1
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。

5個

1,857( 2,043円 )

1日目

レッド
3
-
1700
0.8
1kg
4967521245111
325-8068
65.000
芯:ステンレスワイヤ
-
-
-
1
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。

5個

1,857( 2,043円 )

2日目

その他
3×0.47
1700
0.8
1kg
4967521245135
325-8076
65.000
芯:ステンレスワイヤ
-
-
-
-
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。

5個

1,857( 2,043円 )

1日目

グリーン
3
黄緑
1700
0.8
1kg
4967521245128
325-8084
65.000
芯:ステンレスワイヤ
-
-
-
1
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。

5個

1,857( 2,043円 )

1日目

その他
3×0.48
蛍光紫
2300
1
1kg
4967521297882
344-4180
70.000
芯:ステンレス
-
-
-
-
ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

5個

1,848( 2,033円 )

2日目

レッド
3
蛍光赤
2300
1
1kg
4967521297899
344-4198
70.000
芯:ステンレス
-
-
-
1
ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

5個

1,886( 2,075円 )

1日目

イエロー
3
-
2300
1
1kg
4967521297905
344-4201
70.000
芯:ステンレス
-
-
-
1
ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

5個

1,848( 2,033円 )

1日目

ブラック
4×0.41
-
1600
1.2
2kg
4967521297936
344-4210
70.000
芯:ステンレスワイヤ
4.0
-
-
-
ダブルコーティングポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

2個

1,887( 2,076円 )

1日目

4×0.41
-
1600
1.2
2kg
4967521297929
344-4236
70.000
芯:ステンレスワイヤ
4.0
-
-
-
ダブルコーティングポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

5個

1,887( 2,076円 )

1日目

ブラック
5×0.42
-
1400
1.6
3kg
4967521297967
363-4884
108.000
芯:ステンレスワイヤ
5.0
1400
420
-
ダブルコーティングポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。

2個

1,948( 2,143円 )

1日目

レッド
5×0.42
-
1400
1.6
3kg
4967521297943
363-4892
108.000
芯:ステンレスワイヤ
5.0
1400
420
-
ダブルコーティングポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。

5個

1,948( 2,143円 )

2日目

5×0.42
-
1400
1.6
3kg
4967521297950
363-4906
108.000
芯:ステンレスワイヤ
5.0
1400
420
-
ダブルコーティングポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。

5個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクトキャッチ式のスリムフックは工具に直接装着が可能(ARのみ)
・ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性抜群
【用途】
・工具の落下防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

    スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

    スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

      セフティコード

      セフティコード

        セーフティーコード (0.5kg用)

        セーフティーコード (0.5kg用)

          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

          スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

            セーフティーコード (1.0kg用)

            セーフティーコード (1.0kg用)

              スマートザイル ジャバラ式

              スマートザイル ジャバラ式

                布製セーフティコード 使用荷重1kg

                布製セーフティコード 使用荷重1kg

                  安全ワイヤーコード

                  安全ワイヤーコード

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                      スマートザイル”ショックコード式

                      スマートザイル”ショックコード式

                        安全ロープ セーフティコード

                        安全ロープ セーフティコード

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                          セーフティーコード (3.0kg用)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール SK-11 オーエッチ工業 スーパーツール オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール SK-11 シンワ測定 トップ工業 TJMデザインタジマツール トップ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 1,848円 1,319円 805円 1,041円 1,763円 1,418円 2,022円 800円 981円 680円 1,381円 1,821円 3,510円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ ナイロン ステンレス 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ その他 - - 合皮 その他 - 芯:ステンレスワイヤ
                            用途 工具の落下防止に。 工具の落下防止に。 - - 工具の落下防止に。 - - - - - - - -

                            安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工具の落下防止に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/15
                            はしご上からの工具の落下防止に使っています。
                            手が滑って落とす事があってはいけないので、保険にと思って使っています。
                            3kg用のはしっかり感あって安心出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の落下防止に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/15
                            はしご上からの工具の落下防止に使っています。
                            手が滑って落とす事があってはいけないので、保険にと思って使っています。
                            3kg用のはしっかり感あって安心出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多用途落下防止に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            日常業務の工具落下防止と釣り船での竿落下防止用に購入しました。
                            長さ強度共に問題無く使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました