(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:NR-2-DG-HD
藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG フルハーネスアンゼンタイヨウレンケツベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,811円
税込単価
3,092円

【特長】・フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    350
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 幅(mm):
    18
  • リンク内径(mm):
    40

型番

NR-2-DG-HD 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

NR-2-DG-HDの仕様・寸法情報

商品種類ハーネス型安全帯グレー
その他オプションJANコード4956133031670
トラスココード758-6302長さ(mm)350
質量(g)75.000材質1ベルト:ナイロン
ダークグレー幅(mm)18
リング内径(mm)40リンク内径(mm)40
仕様詳細-用途-
特長フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。規格-

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
リング内径(mm)
仕様詳細
用途
特長
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NR-2-DG-HD

NR-2-DG-HD

グレー
4956133031670
758-6302
ダークグレー
40
-
-
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
-

5個

2,811( 3,092円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DGの型番NR-2-DG-HDのページです。
型番NR-2-DG-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

      フルハーネス安全帯用パッド

      フルハーネス安全帯用パッド

        KEIAI セフティホルダー

        KEIAI セフティホルダー

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

          フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド

            アルミバックル胴ベルト 1400mm

            アルミバックル胴ベルト 1400mm

              KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

              KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

                KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

                  KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                  KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                    アルミバックル胴ベルト 1200mm

                    アルミバックル胴ベルト 1200mm

                      ハンガーカラビナLL

                      ハンガーカラビナLL

                        安全環付カラビナ

                        安全環付カラビナ

                          親綱用小型フック

                          親綱用小型フック

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 KEIAI(敬相) 藤井電工 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 E-Value タイタン タイタン
                            通常価格 2,811円 3,142円 2,282円 4,707円 5,188円 2,954円 2,954円 2,778円 2,867円 2,634円 481円 1,510円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - - - ベルト関連用品
                            その他 オプション - - オプション - - オプション - オプション - - - オプション
                            長さ(mm) 350 500 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 75.000 95 - - 120 - - - - - - - -
                            材質1 ベルト:ナイロン ベルト:ナイロン - - ナイロン - - - - - - - -

                            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR-2-Y-HD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード リング内径(mm) 仕様詳細 用途 特長 規格

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            イエロー4956133031502454-7217--固定用マジックテープ付です。着脱が簡単です。フルハーネス装着時に安全ブロックなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。厚生労働省「安全帯の規格」適合品
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード リング内径(mm) 仕様詳細 用途 特長 規格

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト