(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートハーネス用腿パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートハーネス用腿パッド【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,301円
税込単価
3,631円

【特長】・マジックテープ止め2か所でずれにくくなっています。・裏面メッシュ加工...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 色:
    ブラック
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4956133039706
  • トラスココード:
    767-4171
  • 長さ(mm):
    330
  • 質量(g):
    100.000
  • 幅(mm):
    60
  • 特長:
    マジックテープ止め2か所でずれにくくなっています。裏面メッシュ加工で汗がべとつき難いです。クッション材入です。
  • 厚み(mm):
    7

型番

RPM-30-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPM-30-HD

1パック

2個入り

3,301( 3,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ止め2か所でずれにくくなっています。
・裏面メッシュ加工で汗がべとつき難いです。
・クッション材入です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス用腿パッドの型番RPM-30-HDのページです。
型番RPM-30-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートハーネス用腿パッド

スマートハーネス用腿パッド

    スマートハーネス安全帯用背当てパッド

    スマートハーネス安全帯用背当てパッド

      ハーネス用反射パッド

      ハーネス用反射パッド

        グリーンクロス 安全帯装着目印

        グリーンクロス 安全帯装着目印

          アルインコ はしご用電工ベルト

          アルインコ はしご用電工ベルト

            墜落制止用器具用ロープ収納袋

            墜落制止用器具用ロープ収納袋

              フルハーネス安全帯用肩パット

              フルハーネス安全帯用肩パット

                巻取式安全帯用収納袋

                巻取式安全帯用収納袋

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                    墜落制止用器具用D環止め金具

                    墜落制止用器具用D環止め金具

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                          フルハーネス安全帯用パッド

                          フルハーネス安全帯用パッド

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 グリーンクロス グリーンクロス アルインコ エスコ エスコ タイタン TJMデザインタジマツール エスコ 藤井電工 基陽 藤井電工
                            通常価格 3,301円 3,638円 3,373円 430円 24,014円 520円 3,448円 540円 4,531円 250円 5,712円 2,867円 2,282円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - - ロープ収納袋 ベルト関連用品 ロープ収納袋 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品
                            ブラック ブラック その他 - - - - - ブラック - ブラック
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション - - オプション - オプション -
                            JANコード 4956133039706 4956133039904 - - - - - - - - 4956133042669 - -
                            トラスココード 767-4171 767-4180 - - - - - - - - 818-6274 - -

                            スマートハーネス用腿パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました