(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートハーネス安全帯用背当てパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートハーネス安全帯用背当てパッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,638円 3,492円
税込単価
4,002円 3,841円

【特長】・肩パッドが形状保持型なのでいつでも簡単にフルハーネスの装着ができる・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 色:
    ブラック
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
  • JANコード:
    4956133039904
  • トラスココード:
    767-4180
  • 長さ(mm):
    たすき掛け長さ最大:480
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 特長:
    肩パッドが形状保持型なのでいつでも簡単にフルハーネスの装着ができる。肩パッドは反射布4か所付です。肩パッドはマジックテープ4か所で取り付けていますので取り外しが容易にできます。肩パッド裏面総メッシュ張りですので汗がべとつき難いです。形状保持材が入っていますがクッション性は優れております。一般高所作業用。プロも初心者にも。
  • 肩パッドたすき掛け寸法(cm):
    48
  • 反射布サイズ(mm):
    フロント片側:50×170mm、バック片側:50×120mm

型番

RPS-50-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPS-50-HD

5個

3,638円

3,492

( 3,841円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドが形状保持型なのでいつでも簡単にフルハーネスの装着ができる
・肩パッドは反射布4か所付です
・肩パッドはマジックテープ4か所で取り付けていますので取り外しが容易にできます
・肩パッド裏面総メッシュ張りですので汗がべとつき難いです
・形状保持材が入っていますがクッション性は優れております
・一般高所作業用。
・プロも初心者にも

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス安全帯用背当てパッドの型番RPS-50-HDのページです。
型番RPS-50-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートハーネス安全帯用背当てパッド

スマートハーネス安全帯用背当てパッド

    サポータベルト LEX

    サポータベルト LEX

      スマートハーネス用腿パッド

      スマートハーネス用腿パッド

        ハーネス用反射パッド

        ハーネス用反射パッド

          フルハーネス安全帯用パッド

          フルハーネス安全帯用パッド

            安全帯用腰部サポーター プロガード

            安全帯用腰部サポーター プロガード

              フルハーネス安全帯用肩パット

              フルハーネス安全帯用肩パット

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  フルハーネス安全帯用フックハンガー

                  フルハーネス安全帯用フックハンガー

                    ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                    ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                        フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

                        フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

                          KH ハーネス補修部品 肩パッド

                          KH ハーネス補修部品 肩パッド

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 グリーンクロス 藤井電工 タイタン エスコ 藤井電工 エスコ 藤井電工 藤井電工 エスコ 基陽
                            通常価格 3,638円 5,476円 3,301円 3,373円 2,282円 5,280円 3,448円 2,811円 579円 5,712円 34,874円 5,019円 734円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 フックハンガー - ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 -
                            ブラック ブラック ブラック その他 ブラック ブラック - - - - -
                            その他 オプション - オプション オプション - - オプション オプション オプション - - オプション -
                            サイズ - - - - - - - - M - - -
                            JANコード 4956133039904 - 4956133039706 - - - - - - 4956133042669 - - -

                            スマートハーネス安全帯用背当てパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました