(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインキャップ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,157円  特別価格 
税込価格
2,373円  特別価格 

【特長】・アジャスト機能でサイズ調節可能です。・反射プリントで安全性がアップし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインキャップ
  • サイズ:
    フリー
  • 胸囲・頭回り (cm):
    57~61
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    ナイロン100%(ポリウレタン(PU)コーティング)
  • 材質:
    ナイロン100%(ポリウレタンン(PU)コーティング)
  • 質量:
    90
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
4963527010500
409-5847
1個

5個

2,157円

2,091

( 2,300円 )

1日目

シルバー
4963527010708
409-5855
1個

5個

2,157円

2,091

( 2,300円 )

4日目

ブラック
4963527010906
409-5863
1個

5個

2,157円

2,091

( 2,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスト機能でサイズ調節可能です。
・反射プリントで安全性がアップします。
・取り外し可能な雨よけ布付きです。
・縫い目は防水テープ処理です。
【用途】
・雨の日の屋外作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインキャップ

レインキャップ

    レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

    レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

      7710 KJレインパーカー

      7710 KJレインパーカー

        ポンチョ

        ポンチョ

          レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

          レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

            7540 アドベントレイン

            7540 アドベントレイン

              ナイロンパンツ

              ナイロンパンツ

                3293 ディフェンドレインスーツ

                3293 ディフェンドレインスーツ

                  3340 ハイポンチョ

                  3340 ハイポンチョ

                    3410 レインストロング

                    3410 レインストロング

                      1800 レインウーク

                      1800 レインウーク

                        1500 レインスーツ

                        1500 レインスーツ

                          レインウエア(FS-6000)

                          レインウエア(FS-6000)

                            メーカー カジメイク エスコ カジメイク トラスコ中山 エスコ カジメイク マック カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク アイトス
                            通常価格 2,157円 12,120円 5,027円 3,730円 14,190円 4,018円 877円 3,050円 5,111円 4,215円 1,267円 1,267円 8,660円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ レインキャップ 上下セット トップス ポンチョ 上下セット 上下セット - 上下セット ポンチョ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット
                            サイズ フリー - - フリー - - - - フリー - - - -
                            胸囲・頭回り (cm) 57~61 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - 620.000 - - - -
                            材質1 ナイロン100%(ポリウレタン(PU)コーティング) - - - - - - - ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - -

                            レインキャップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            雨天時に
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            雨天時に使っています。
                            キャップタイプなので被りやすくて、雨対策もできる点が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました