(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインストロングα 迷彩 3415-70-LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レインストロングα 迷彩 レインストロングアルファ メイサイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

3415-70-LL

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性抜群のオックス素材を肩、ヒジ、ヒザに使用しており、ハードな環境、ハードな動きを強力にサポートします。
・上着の前後には夜間の安全性を考えた反射テープ付です。
・嫌な臭いを軽減するデオドラントネームが付いてます。
・人気の迷彩カラーです。
【用途】
・雨天時の野外作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ 上下セット グレー迷彩
サイズ LL 身長 (cm) 175~185
胸囲・頭回り (cm) 96~104 ウエスト (cm) 86~96
股下(cm) 76 JANコード 4963527415718
トラスココード 434-4227 材質 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
仕様 耐水圧:10000mm以上 質量 1200g

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインストロングα 迷彩

レインストロングα 迷彩

    ストレッチレインスーツ

    ストレッチレインスーツ

      キャプテンスター・パーカ ブルー

      キャプテンスター・パーカ ブルー

        レインウェアー(紺)

        レインウェアー(紺)

          川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズ

          川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズ

            R-01 OXハードレインスーツ ブラック

            R-01 OXハードレインスーツ ブラック

              メーカー カジメイク ミスミ トオケミ エスコ 川西工業 K-WORK
              通常価格 - 4,977円 7,032円 3,550円 1,378円 4,395円
              通常出荷日 -   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
              商品タイプ 上下セット 上下セット トップス 上下セット レインスーツ レインスーツ
              材質 表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) - - - - -

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。