(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨具 匠EXジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨具 匠EXジャケット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,023円
税込価格
6,625円

【特長】・通常のフードとヘルメットフードをダブルで装備したワーキングレイン・工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 材質:
    表:塩化ビニール100%、裏:ポリエステル100%(裏面平織り繊維貼り)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
3L
175~185
102~110
4963527111108
472-8548
1050
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

イエロー
4L
180~185
108~122
4963527111177
472-8556
1100
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

イエロー
L
170~180
90~98
4963527111122
472-8564
950
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

イエロー
LL
175~185
96~104
4963527111115
472-8572
1000
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

イエロー
M
160~170
84~92
4963527111139
472-8581
900
1着

1個

6,023( 6,625円 )

4日目

ブルー
3L
175~185
102~110
4963527111405
472-8599
1050
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ブルー
4L
180~185
108~122
4963527111474
472-8602
1100
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ブルー
L
170~180
90~98
4963527111429
472-8611
950
1着

1個

6,023( 6,625円 )

6日目

ブルー
LL
175~185
96~104
4963527111412
472-8629
1000
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ブルー
M
160~170
84~92
4963527111436
472-8637
900
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ターコイズ
3L
175~185
102~110
4963527111504
472-8645
1050
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ターコイズ
4L
180~185
108~122
4963527111573
472-8653
1100
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ターコイズ
L
170~180
90~98
4963527111528
472-8661
950
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ターコイズ
LL
175~185
96~104
4963527111511
472-8670
1000
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

ターコイズ
M
160~170
84~92
4963527111535
472-8688
900
1着

1個

6,023( 6,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のフードとヘルメットフードをダブルで装備したワーキングレイン
・工事現場・林業・農作業など、ハードで厳しい環境での使用に最適な作りが施されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨具 匠EXジャケット

雨具 匠EXジャケット

    雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

    雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

        レインウェアニュー

        レインウェアニュー

          レインウェアレインクルードットコム

          レインウェアレインクルードットコム

            雨具ポケットスーツ

            雨具ポケットスーツ

              レインウェアブラック

              レインウェアブラック

                レインウェアエントラント KN-2

                レインウェアエントラント KN-2

                  7250 エントラントレインスーツ II

                  7250 エントラントレインスーツ II

                    雨具 仕事合羽

                    雨具 仕事合羽

                      糸入パンツ

                      糸入パンツ

                        ビニールクリア合羽

                        ビニールクリア合羽

                          レインウェアワイルドタフレイン

                          レインウェアワイルドタフレイン

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 カジメイク カジメイク 川西工業 川西工業 川西工業
                            通常価格 6,023円 4,374円 1,827円 3,715円 6,530円 1,283円 3,558円 10,326円 7,702円 7,498円 1,338円 1,066円 5,654円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   4日目~   4日目~   1日目   7日目   5日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ トップス ボトムス 上下セット - - 上下セット - - 上下セット 上下セット - 上下セット レインスーツ
                            材質 表:塩化ビニール100%、裏:ポリエステル100%(裏面平織り繊維貼り) 表:塩化ビニール100%、裏:ポリエステル100%(裏面平織り繊維貼り) - - - - - - - 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - -
                            内容量 1着 1本 1セット - - - - - 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット(ジャケット×1着、ズボン1本) - - -

                            雨具 匠EXジャケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました