(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,537円
税込価格
7,191円

【特長】・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 用途:
    男女兼用
  • 色:
    グリーン系
  • 色詳細:
    グリーン
  • 仕様1:
    縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製
  • 仕様2:
    袖口:フライス仕様・インナー装備。ウエストインナー装備
  • 仕様3:
    セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止
  • 仕様4:
    異物混入の要因となるポケット類は一切排除
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[L] 4L
4582439081318
761-6953
378
130
71
87
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

[L] L
4582439081288
761-6961
326
110
69
84
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

LL
4582439081295
761-6970
342
116
71
85
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

M
4582439081271
761-6988
306
106
67
81
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

[S] S
4582439081264
761-6996
290
102
65
78
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

[S] SS
4582439081257
761-7003
270
98
63
75
1枚

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。
・汗をかいてもドライで爽やかな着心地感が持続します。
・UVカット性が高く透けにくさが特長、「インナーが透ける」という悩みを解消してくれます。
・異物混入防止仕様フルスペック商品です。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

    クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

    クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

      男女兼用長袖ジャンパー

      男女兼用長袖ジャンパー

        サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

        サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

          コックシャツ(男女兼用) 861201

          コックシャツ(男女兼用) 861201

            白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

            白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上

              ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL

              ミドリ安全 白衣 秋冬 長袖 ブルゾン MH319B 上 LL

                コックコート(男女兼用) HH481

                コックコート(男女兼用) HH481

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 3L

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 3L

                    白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

                    白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上

                      ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 SS

                      ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325B 上 SS

                        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 SS

                        ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS3219B 上 SS

                          メーカー サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 6,537円 6,153円 4,548円 6,225円 6,000円 9,558円 9,558円 3,690円 6,503円 6,503円 6,503円 9,724円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   5日目~   6日目   4日目   6日目   5日目~   6日目   6日目  
                          商品タイプ 上着 - 上着 上着 上着 上着 - 上着 - 上着 - -
                          用途 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - 男女兼用 - - - -
                          グリーン系 - - ピンク系 - ブルー系 - ブラック系 - ブルー系 - -
                          色詳細 グリーン - - - - - - - - - - -
                          仕様1 縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製 - - - - - - - - - - -

                          クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました