(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CE-471011-3L
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー キケンカイヒウェアブルゾンCE-471011 イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,612円
税込単価
7,273円

危険回避ウェア(ブルゾン)。【特長】・EN471規格商品(高視認性安全服の規格...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ●ポリエステル80%、綿20% 交織ツイル
  • 質量(g):
    850
  • 材質1:
    ポリエステル80%、綿20% 交織ツイル
  • 内容量:
    1着

型番

CE-471011-3L 解除

Loading...

夜の暗がりの中でのあらゆる作業に最適

危険回避ウェアブルゾンの外観

危険回避ウェアブルゾンの外観

カラーバリエーション

カラーバリエーション

サイズMLLL
胸囲116120124
肩巾485052
袖丈555758
着丈646668
商品情報を表示

CE-471011-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-471011-3L

3L
4536527425683
447-6450
126
1着

1個

6,612( 7,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険回避ウェア(ブルゾン)。
【特長】
・EN471規格商品(高視認性安全服の規格)。
・昼夜を問わず、どの角度から見ても高い視認性を保てるよう設計。
・夜間時約700m離れた場所からでも着用者の存在を視認することが可能。
・50mm幅の高スペック再帰反射材を使用。
・さまざまな動きや、いろいろな角度から見ても高い視認性を保つ事ができる。
【用途】
・工事現場、警備、清掃など。
・夜の暗がりの中でのあらゆる作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエローの型番CE-471011-3Lのページです。
型番CE-471011-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー

危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー

    高視認長袖シャツ

    高視認長袖シャツ

      高視認防水防寒コート (フード付き)

      高視認防水防寒コート (フード付き)

        防寒レディースコート(フード付)

        防寒レディースコート(フード付)

          自重堂 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)48260

          自重堂 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)48260

            透湿撥水ブルゾン 40710

            透湿撥水ブルゾン 40710

              ブルゾン(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

              ブルゾン(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

                エコ製品制電防寒ブルゾン(フード付)

                エコ製品制電防寒ブルゾン(フード付)

                  エコ吸汗速乾長袖ブルゾン

                  エコ吸汗速乾長袖ブルゾン

                    形態安定長袖ブルゾン(春夏用/緑・灰・青)

                    形態安定長袖ブルゾン(春夏用/緑・灰・青)

                      低発塵製品制電長袖ブルゾン

                      低発塵製品制電長袖ブルゾン

                        メーカー コーコス信岡 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                        通常価格 6,612円 7,119円 15,386円 9,240円 10,325円 6,248円 6,672円 9,010円 6,823円 6,266円 6,247円
                        通常出荷日 1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                        商品分類 ジャケット ワークシャツ ジャケット その他 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
                        色(系統) - - - - - - - - - -
                        季節 通年 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 春夏 春夏 春夏
                        袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                        仕様 男性用 - 男性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用

                        危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエローのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CE-471011-L
                        CE-471011-LL
                        CE-471011-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 内容量

                        6,612円

                        ( 7,273円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        L4536527425669447-6468120-

                        6,612円

                        ( 7,273円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LL4536527425676447-6476124-

                        6,612円

                        ( 7,273円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        M4536527425652447-6484116-

                        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました