(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンベルト 穴止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032BE
ナイロンベルト 穴止めタイプ ナイロンベルト アナドメタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
733円
税込単価
806円

【特長】・工具箱をぶら下げてもよれにくい非常にタフで丈夫なナイロンを使用したベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • サイズ:
    M
  • 幅(mm):
    32
  • 長さ(mm):
    1100
  • 質量(g):
    110
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

032BE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032BE

ベージュ
4963527025122
360-0491
1本

5個

733( 806円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具箱をぶら下げてもよれにくい非常にタフで丈夫なナイロンを使用したベルトです。
・ローラーバックル機構で、長さの微調整が可能です。
【用途】
・一般作業全般。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンベルト 穴止めタイプの型番032BEのページです。
型番032BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンベルト 穴止めタイプ

ナイロンベルト 穴止めタイプ

    ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

    ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

      綿ベルト

      綿ベルト

        ワンピンベルト

        ワンピンベルト

          48mm スライドバックルベルト

          48mm スライドバックルベルト

            ワンタッチバックルベルト 38/48mm

            ワンタッチバックルベルト 38/48mm

              サポートフック

              サポートフック

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                  MDP-10 電工ベルト

                  MDP-10 電工ベルト

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                      メーカー カジメイク カジメイク カジメイク プロスター プロスター プロスター コヅチ コヅチ マーベル アークランド グリーンクロス
                      通常価格 522円 402円 565円 1,281円 1,046円 1,333円 608円 2,127円 7,000円 961円
                      通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   1日目  
                      商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト その他 - - その他
                      サイズ M M - - - - - - - -
                      幅(mm) 32 32 - - - - - - - -
                      長さ(mm) 1100 1100 - - - - - - - -
                      質量(g) 110 100 - - - - - - - -

                      ナイロンベルト 穴止めタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      032BK
                      032GN
                      032KO
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー 色詳細 JANコード トラスココード 内容量

                      551円

                      ( 606円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      ブラック4963527025115360-0483-

                      733円

                      ( 806円 )
                      5個 あり

                      6日目

                      グリーン4963527025108360-0475-

                      522円

                      ( 574円 )
                      5個 -

                      4日目

                      4963527025092360-0467-

                      作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました