カラーバリエーション
AS-258の外形図
左胸ペン差しループ付き
消臭テープ付き
両脇下に取り付けられた消臭テープが気になる汗の臭いを軽減。
屋外での温度上昇を抑える
太陽光による熱遮試験では従来品と比べて3度以上の優位性が認められており、生地自体が熱くなりにくく、クーリング機能を発揮。
透け防止
フルダル・ポリエステルを使用し、肌が透けて見えるのを防ぐ。薄地でも透けにくい。
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 86 | 90 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
肩巾 | 35 | 37 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
袖丈 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
着丈 | 59 | 61 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
SS・Sサイズはジャストフィットサイズ。
【特長】
・帯電防止・透け防止・UVカット・消臭機能つきニットです。
【材質】
・ポリエステル100%
この商品に近い類似品がありませんでした。
制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258の型番AS-258-07-Sのページです。
型番AS-258-07-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AS-258-00-L |
AS-258-00-LL |
AS-258-00-M |
AS-258-07-SS |
AS-258-13-3L |
AS-258-13-4L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 胸囲(cm) | 色詳細 | 着丈(cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,210円 ( 2,431円 ) | 4個 | あり | 3日目 | 白 | L | 48 | 60 | 4536527827197 | - | - | - | 110 | - | 72 | - | |
2,210円 ( 2,431円 ) | 4個 | - | 3日目 | 白 | LL | 50 | 61 | 4536527827203 | - | - | - | 116 | - | 74 | - | |
2,210円 ( 2,431円 ) | 4個 | - | 3日目 | 白 | M | 46 | 59 | 4536527827180 | - | - | - | 104 | - | 59 | - | |
2,285円 ( 2,514円 ) | 4個 | あり | 9日目 | 白 | L | 35 | 55 | 4536527827432 | - | - | - | 86 | サックス | 59 | - | |
2,638円 ( 2,902円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒 | 3L | 52 | 62 | 4536527827579 | 496-0742 | - | - | 122 | - | 76 | - | |
2,210円 ( 2,431円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 黒 | 4L | 54 | 63 | 4536527827586 | - | - | - | 128 | - | 78 | - |