環境に考慮したエコ素材を使用した動きやすいスイングスリーブ。【特長】・再生PE...
外形図
右側ポケット
カラーバリエーション参考図
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 |
ウエスト | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
特長・ポイント
素材
環境に考慮したエコ素材を使用した動きやすいスイングスリーブ。
【特長】
・再生PET繊維を使用したエコ商品。
・2タックパンツ。
・素材 / エコペット交織ツイル ポリエステル85%綿15%(ケミカルリサイクル繊維)60%。
・ボタン / プラスチック。
・ファスナー / アルミ(スライダー / 金属)。
【用途】
・作業全般。
この商品に近い類似品がありませんでした。
エコ交織マルチワーク ワークパンツの型番AZ-6362-003-76のページです。
型番AZ-6362-003-76に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AZ-6362-003-79 |
AZ-6362-003-82 |
AZ-6362-003-85 |
AZ-6362-003-88 |
AZ-6362-003-91 |
AZ-6362-003-95 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | JANコード | トラスココード | ウエスト(cm) | 股下(cm) | 色詳細 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,935円 ( 5,429円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501598 | 449-1734 | 79 | 80 | シルバーグレー | - | |
4,935円 ( 5,429円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501604 | 449-1742 | 82 | 80 | シルバーグレー | - | |
4,935円 ( 5,429円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501611 | 449-1751 | 85 | 80 | シルバーグレー | - | |
5,162円 ( 5,678円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501628 | 449-1769 | 88 | 78 | シルバーグレー | - | |
5,162円 ( 5,678円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501635 | 449-1777 | 91 | 78 | シルバーグレー | - | |
5,162円 ( 5,678円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 灰 | 4932514501642 | 449-1785 | 95 | 78 | シルバーグレー | - |