(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止作業服 パンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気帯電防止作業服 パンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,666円 ~ 10,556円
税込価格
10,633円 ~ 11,612円

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。・着心地と作業性に優れた、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    ポリエステル100%●ストレッチツイル(厚地)
  • 材質2:
    ファスナー:樹脂
  • 材質3:
    マジックテープ(左後ポケット)
  • 股下(cm):
    78
  • 材質:
    ●ポリエステル100%●ストレッチツイル(厚地)●ファスナー:樹脂●マジックテープ(左後ポケット)
  • 仕様詳細:
    IEC(国際電気標準会議)対応
  • 内容量:
    1着

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
シルバーグレー
4979058938176
754-8796
490.000
90~95
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

L
シルバーグレー
4979058938152
754-8800
470
80~85
1着

1個

9,666( 10,633円 )

1日目

LL
シルバーグレー
4979058938169
754-8818
480.000
85~90
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

M
シルバーグレー
4979058938145
754-8826
420
75~80
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

3L
ブルー
4979058938244
754-8877
490.000
90~95
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

L
ブルー
4979058938220
754-8885
470
80~85
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

LL
ブルー
4979058938237
754-8893
480.000
85~90
1着

1個

9,666( 10,633円 )

1日目

M
ブルー
4979058938213
754-8907
420
75~80
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

3L
ネイビー
4979058938312
754-8958
490.000
90~95
1着

1個

10,556( 11,612円 )

1日目

L
ネイビー
4979058938299
754-8966
470
80~85
1着

1個

9,666( 10,633円 )

1日目

LL
ネイビー
4979058938305
754-8974
480.000
85~90
1着

1個

9,666( 10,633円 )

1日目

M
ネイビー
4979058938282
754-8982
420
75~80
1着

1個

9,666( 10,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
【用途】
・建設
・住宅作業
・運輸
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス
・清掃作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気帯電防止作業服 パンツ

静電気帯電防止作業服 パンツ

    静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

    静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地)

      ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L

      ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L

        ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA M

        ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA M

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 9,666円 9,088円 9,868円 9,868円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目  
          商品分類 ズボン ズボン - -
          季節 通年 通年 - -
          仕様 男性用 - - -
          帯電防止素材 あり あり - -
          JIS規格適合品 - -

          静電気帯電防止作業服 パンツのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました