(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーシューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバーシューズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,158円 ~ 1,206円
税込価格
1,274円 ~ 1,327円

【特長】・靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。・床を汚さないために靴の上か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オーバーシューズ
  • サイズ:
    30cm
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    塩ビ
  • 質量(g):
    100
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4957520610317
400-7255
1足

2個

1,158( 1,274円 )

1日目

ホワイト
4957520610515
400-7263
1足

2個

1,206( 1,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
・床を汚さないために靴の上から履くカバーです。
【用途】
・作業現場への汚れの侵入防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーシューズ

オーバーシューズ

    靴備品 オーバーシューズホワイト ホワイト 

    靴備品 オーバーシューズホワイト ホワイト 

      ミドリ安全 靴備品 オーバーシューズ ブラック

      ミドリ安全 靴備品 オーバーシューズ ブラック

        ジャンボスリッパ

        ジャンボスリッパ

          ストレートパンチチェーンカッター

          ストレートパンチチェーンカッター

            ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

            ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

              ミニ シングル カム (MSC)

              ミニ シングル カム (MSC)

                開閉チャック取付用位置決めピン ザグリタイプ

                開閉チャック取付用位置決めピン ザグリタイプ

                  チューブ取り外し治具(オフツール) EOT

                  チューブ取り外し治具(オフツール) EOT

                    締付ハンドル A-169

                    締付ハンドル A-169

                      トルクスビット

                      トルクスビット

                        位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

                        位置決めピン 小頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

                          メーカー シモン ミドリ安全 ミドリ安全 丸和ケミカル 片山チエン 旭金属工業 イマオコーポレーション ミスミ ニッタ タキゲン製造 タンガロイ ミスミ
                          通常価格 1,158円 2,451円 2,000円 3,831円 10,882円 2,056円 184円 - 554円 2,625円 1,110円 -
                          通常出荷日 1日目   6日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   3日目   5日目   1日目   3日目~  
                          商品タイプ オーバーシューズ オーバーシューズ オーバーシューズ オーバーシューズ - - - - - - - -
                          サイズ 30cm - - - - - - - - - - -
                          本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - -
                          材質 塩ビ - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 100 - - - - - - - - - - -

                          オーバーシューズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オーバーシューズカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました