(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナーネット ネットI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナーネット ネットI【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,520円
税込単価
12,672円

【特長】・キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を防ぎます。・洗濯可能で経済...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4979058373861
  • トラスココード:
    447-8258
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    ナイロンフィラメント
  • 材質:
    ナイロンフィラメント
  • 内容量:
    1箱(20枚)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NET1

1箱(20枚)

1パック

20個入り

11,520( 12,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を防ぎます。
・洗濯可能で経済的です。
【用途】
・食品工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インナーネット ネットIの型番NET1のページです。
型番NET1に関する仕様情報を記載しております。

インナーネット ネットIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました