(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD 2000 SMS製続服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ GUARD 2000 SMS製続服

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
457円 ~ 706円
税込価格
503円 ~ 777円

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮する化学防護服...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    防汚
  • 機能:
    防塵
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 詳細タイプ:
    使い捨て用
  • 仕様1:
    袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入り
  • 仕様2:
    接着可能なジッパーカバー付
  • 仕様3:
    縫い目は内縫い
  • 内容量:
    1着

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れた通気性と良好なバリア性を発揮する化学防護服

JIS T8115:2010

JIS T8115:2010
タイプ 5、6

仕様
仕様
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • 裾口ゴム入
  • フードゴム入
  • 接着可能なファスナーカバー付
  • 縫い目は内縫い
サイズ
サイズ
  • M / L / LL / 3L

SMS製続服の素材と寸法

拡大図(100倍)

拡大図(100倍)

素材

素材
PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンドポリプロピレン(以下PP)スパンボンド、PPメルトブロー、PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供。また、帯電防止加工が施されている。

 身長(cm)胸囲(cm)
M152~16476~92
L158~17084~104
LL164~18292~112
3L170~18896~124
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
96~124
170~188
4939399503938
756-1911
1着
10

1個

706( 777円 )

1日目

L
84~104
158~170
4939399503914
756-1920
1着
10

1個

706( 777円 )

1日目

LL
92~112
164~182
4939399503921
756-1938
1着
10

1個

459( 505円 )

1日目

M
76~92
152~164
4939399503907
756-1946
1着
10

1個

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮する化学防護服。
【特長】
・JIS T 8115 タイプ5、6適合品。
・目の粗い生地と目の細かい生地を複数層重ねて防護性能をもたせたSMS製防護服。
・優れた通気性と良好なバリア性を発揮する。
・縫い目は内縫い。
【用途】
・汚れ作業や軽度の粉じん作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD 2000 SMS製続服のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
装置の立ち上げ作業の際に使用
評価 4.0満足度:4.02020/03/11
お客様の工場で装置の立ち上げ作業の際に使用しました。従来より当社で使用していたもののサイズ違いでこの商品を購入しました。お客様のところが化粧品関係を取り扱っているため、クリーンルームのような扱いで今回は着用しました。着心地などにおいて特に気になる点はありませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 石綿の工事物件でこの製品を使えますか?
A
本製品は基安化発0912第1号「石綿粉じんのばく露防止のための適正な保護衣の使用について」で求められているJIS T 8115 タイプ5に適合しております。しかし、生地の特徴と縫製部のテープシームの有無から、デュポン™タイベックⓇソフトウェアⅢ型を推奨しております。

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました