(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護服 4510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4510-XXL
化学防護服 4510 3Mカガクボウゴフク 4510

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,141円
税込単価
1,255円

【特長】・ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

4510-XXL 解除

Loading...

 
カタログを表示

4510-XXL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4510-XXL

XXL
115~124
186~194
7805070005855
481-1101
215
1着

5個

1,141( 1,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。
・耐水性、耐油性に優れています。
・プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
・目付47g/m2と軽量でしなやかな着心地です。
【用途】
・プラントメンテナンス用。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護服 4510の型番4510-XXLのページです。
型番4510-XXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護服 4510

化学防護服 4510

    リユーザブル塗装用防護服 50425

    リユーザブル塗装用防護服 50425

      化学防護服4520

      化学防護服4520

        AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

        AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

          タイケム F型 デュポン防護服

          タイケム F型 デュポン防護服

            全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500

            全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500

              タイケムF 化学防護服

              タイケムF 化学防護服

                メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アゼアス アゼアス 重松製作所 デュポン
                通常価格 1,077円 7,405円 601円 848円 8,521円 7,816円 8,190円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット つなぎタイプ - -
                規格 EN規格品 規格無し EN規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
                用途 化学防護 防汚 化学防護 化学防護 - - 化学防護
                機能 防塵 / 防滴 防滴 防塵 / 防滴 防滴 - - 耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴
                商品タイプ フード付き フード付き フード付き 襟付き - - -

                化学防護服 4510のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                大型ボイラーの定期清掃の際に利用しています
                評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                価格が安価でしたので、この商品を選定しました。大型ボイラーの定期清掃の際に使用しています。すすなどから保護するためにこの商品は防塵性能があるので、問題なく使用しています。身に付けていて特に気になった点はありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                4510-L-PACK
                4510-M
                4510-M-PACK
                4510-XL
                4510-XL-PACK
                4510-XXL-PACK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲
                (cm)
                着丈
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量
                (g)
                内容量

                1,077円

                ( 1,185円 )
                20個 -

                1日目

                L100~108174~1817805070005831481-1071200-

                1,130円

                ( 1,243円 )
                5個 あり

                1日目

                M92~100167~1767805070005824481-1089185-

                1,077円

                ( 1,185円 )
                20個 -

                1日目

                M92~100167~1767805070005824481-1089185-

                1,130円

                ( 1,243円 )
                5個 あり

                1日目

                XL108~115179~1877805070005848481-1097205-

                1,077円

                ( 1,185円 )
                20個 -

                1日目

                XL108~115179~1877805070005848481-1097205-

                1,087円

                ( 1,196円 )
                20個 -

                1日目

                XXL115~124186~1947805070005855481-1101215-

                化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました