(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスクにくっつくアイガード EAG-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスクにくっつくアイガード EAG-1【120個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・マスクに圧着するだけでパッとくっつき着脱が自在にできます・装着時にフ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    使い捨てタイプ
  • 縦(mm):
    120
  • 横(mm):
    250
  • JANコード:
    4987580208353
  • トラスココード:
    753-7573
  • 質量(g):
    515

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAG-1

1パック

120個入り

14,800( 16,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクに圧着するだけでパッとくっつき着脱が自在にできます
・装着時にフィルムが曇りにくい曇り止め加工フィルムを採用しました
・クリアな視野でつけ心地が快適です
・白いザラザラ面には、微細なマッシュルーム状のフック構造が形成されています
・このフックがマスクの不織布面に絡みついて簡単装着を可能にします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスクにくっつくアイガード EAG-1の型番EAG-1のページです。
型番EAG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスクにくっつくアイガード EAG-1

マスクにくっつくアイガード EAG-1

    マスクホルダー

    マスクホルダー

      マスクシェル鼻挿入型

      マスクシェル鼻挿入型

        マスク用フックベルト 固定タイプ

        マスク用フックベルト 固定タイプ

          マスク用フックベルト 伸縮タイプ

          マスク用フックベルト 伸縮タイプ

            鼻腔拡張テープ

            鼻腔拡張テープ

              マスクケース

              マスクケース

                メーカー スリーエムジャパン 三和製作所 ユタカメイク ミツヤ ミツヤ アイリスオーヤマ トラスコ中山
                通常価格 14,800円 1,624円 418円 160円 196円 497円 3,952円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                タイプ 使い捨てタイプ - - - - - -
                縦(mm) 120 - - - - - -
                横(mm) 250 - - - - - -
                JANコード 4987580208353 - - - - - -
                トラスココード 753-7573 - - - - - -

                マスクにくっつくアイガード EAG-1のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                医療用として
                評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                フェイスガードほど曇らず見え方も悪くならない。思ったより良い商品だと思いますよ。使い捨てでコストも安いし。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました