(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク DS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク DS1【10~220個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,049円 ~ 37,086円  特別価格 
税込価格
2,254円 ~ 40,795円  特別価格 

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好。【特長】・使用後に分別...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • タイプ詳細:
    頭掛けタイプ
  • 縦×横(mm):
    118×135
  • 粒子捕集効率(%):
    85以上
  • 使用限度時間:
    18時間

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使い捨て式防じんマスク T35A-DS1・DS1Kの仕様

使い捨て式防じんマスク T35A-DS1・DS1K イメージ

使い捨て式防じんマスク T35A-DS1・DS1K イメージ

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

製品仕様

  • 使用限度時間:18時間
  • 頭掛けタイプ

製造国

  • 日本

製品仕様

  • 国家検定 DS1 合格品(第TM622号)

製品仕様

  • 国家検定 DS1 合格品(第TM623号)

使い捨て式防じんマスク T35A-DS1・DS1Kの寸法

T35A-DS1

T35A-DS1の寸法図

T35A-DS1の寸法図

品番粒子捕集効率
(%)
吸気抵抗
(Pa)
質量
(g/枚)
T35A-DS185以上28以下15

T35A-DS1K

T35A-DS1Kの寸法図

T35A-DS1Kの寸法図

品番粒子捕集効率
(%)
吸気抵抗
(Pa)
質量
(g/枚)
T35A-DS1K85以上32以下15
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
吸気抵抗(Pa)
縦(mm)
排気抵抗(Pa)
国家検定
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999383836
767-3850
150
135
28以下
118
28以下
国家検定 DS1 合格品(第TM622号)
10

1パック

10個入り

2,049( 2,254円 )

2日目

4989999383898
767-3868
3300.000
135
28以下
118
28以下
国家検定 DS1 合格品(第TM622号)
10

1パック

220個入り

37,086円

28,359

( 31,195円 )

1日目

4989999383843
767-3876
150
-
32以下
-
32以下
国家検定 DS1 合格品(第TM623号)
10

1パック

10個入り

2,705( 2,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好。
【特長】
・使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用。
・型崩れを防ぐインナーネット構造。
【用途】
・一般粉じん作業、清掃作業、軽作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク DS1

使い捨て式防じんマスク DS1

    使い捨て式防じんマスク"8205"

    使い捨て式防じんマスク"8205"

      Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

      Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

            使い捨て式防じんマスク No.1702

            使い捨て式防じんマスク No.1702

              メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー
              通常価格 2,049円 3,436円 5,765円 2,370円 2,253円 597円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
              商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
              タイプ詳細 頭掛けタイプ - - - - -
              縦×横(mm) 118×135 - - - - -
              粒子捕集効率(%) 85以上 - - - - -

              使い捨て式防じんマスク DS1のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              旋盤加工に使用
              評価 4.0満足度:4.02018/11/20
              値段が安いのと使用してよかったので購入しています。他の商品も使ったことがありますが、こちらの商品の方がフィット感もあり、値段の割には息苦しくないところがよいと思います。旋盤加工で多少の埃が出ますが、埃もシャットアウトしてくれます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場での作業で着用
              評価 4.0満足度:4.02018/08/31
              工場の粉じんが舞う環境で作業を行う際にこのマスクを着用しています。消耗品のためコストパフォーマンスのよいこちらの商品を購入しています。コンパクトな面体のため着け心地はしっかりしていますし目線を下げても視界の邪魔をしないため気にせず作業できます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました