(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,743円
税込単価
6,317円

【特長】・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能、メタルフリー、締め紐の調節機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値(Pa):
    50以下
  • 排気抵抗値(Pa):
    15.8
  • タイプ:
    スマートストラップ、ウエーブメッシュ4層構造カップ、フレックスフィットデザイン
  • JANコード:
    0092311460062
  • トラスココード:
    770-4640
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    メッシュ:ポリエチレン
  • 材質2:
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 材質3:
    締め紐:織ゴム
  • 材質4:
    クリップ:ポリエチレン
  • 横(mm):
    123
  • 縦(mm):
    133
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 仕様2:
    PVC(塩ビ)フリー

型番

4600DS2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4600DS2

1パック

10個入り

5,743( 6,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能、メタルフリー、締め紐の調節機能に加えメガネ・ゴーグルが曇もりません。
【用途】
・溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップの型番4600DS2のページです。
型番4600DS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ

    MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

    MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

      使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732

      使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732

        3M 防じんマスク No.9913-DS1

        3M 防じんマスク No.9913-DS1

          使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

          使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733

            防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

            防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

              使い捨て式防じんマスク"8822E"

              使い捨て式防じんマスク"8822E"

                メーカー モルデックス モルデックス トーヨーセフティー ケニス トーヨーセフティー アズワン スリーエムジャパン
                通常価格 5,743円 1,557円 649円 5,523円 680円 27,814円 3,691円
                通常出荷日 1日目   1日目   5日目   6日目   4日目   19日目   1日目  
                商品タイプ マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 - マスク本体
                商品用途 使い捨て防じん - 使い捨て防じん - 使い捨て防じん - 使い捨て防じん
                吸気抵抗値(Pa) 50以下 - - - - - -
                排気抵抗値(Pa) 15.8 - - - - - -
                タイプ スマートストラップ、ウエーブメッシュ4層構造カップ、フレックスフィットデザイン - - - - - -

                使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました