(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,071円
税込単価
4,478円

【特長】・アドフロー電動ファンの交換用ろ過材です。・粒子捕集効率(%):99....

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 粒子捕集効率(%):
    99.97以上(PL3)
  • 適合機種:
    JADM-407J
  • JANコード:
    4987580215047
  • トラスココード:
    773-7491

型番

837010J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

837010J

5個

4,071( 4,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドフロー電動ファンの交換用ろ過材です。
・粒子捕集効率(%):99.97以上(PL3)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材の型番837010Jのページです。
型番837010Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材

    3M 交換用排気弁 773

    3M 交換用排気弁 773

      ろ過材

      ろ過材

        スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面

        スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面

          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 山本光学
          通常価格 4,071円 560円 1,250円 5,741円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目  
          その他 オプション - - -
          粒子捕集効率(%) 99.97以上(PL3) - - -
          適合機種 JADM-407J - - -
          JANコード 4987580215047 - - -
          トラスココード 773-7491 - - -

          アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 交換用ろ過材のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました