(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,604円
税込価格
84,264円

【特長】・呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フィルターは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
適合フィルター
粒子捕集効率(%)
質量(g)
材質1
国家検定合格番号
仕様1
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半面形
130×110
4959382206011
773-7912
半面形
20355、20354
V3F:99.97以上、G2F:95.0以上
252.000
シリコーンゴム
Sy11V3:第TP10号、Sy11G2:第TP7号、
電動ファンの性能による区分:大風量形
バッテリー、充電器

1個

76,604( 84,264円 )

1日目

半面形
130×110
4959382206028
773-7921
半面形
20401
V3/OV、V3F:99.97以上、G2F:95.0以上
368.000
接顔部:Si(シリコーンゴム)
Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
電動ファンの性能による区分:大風量形
バッテリー、充電器

1個

76,604( 84,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。
・スイッチレス、しかも、コードレスです。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。

(i)ご注意

  • フィルターは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

    電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

    電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

      電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

      電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

        バーサフロー フェイスシールド

        バーサフロー フェイスシールド

          シゲマツ 送気マスク エアメット

          シゲマツ 送気マスク エアメット

            3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

            3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

              電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

              電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                交換用部品

                交換用部品

                  3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

                  3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

                    メーカー 重松製作所 アズワン 興研 スリーエムジャパン 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン
                    通常価格 76,604円 850円 37,528円 50,509円 26,926円 29,629円 1,440円 13,800円 7,472円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目  
                    商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - - - - 取替用パーツ
                    サイズ M - - - フリー - - - -

                    電動ファン付呼吸用保護具(直結式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました