(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
477円 ~ 2,269円
税込価格
525円 ~ 2,496円

【特長】・ハロゲンガス、酸性ガス用吸収缶です【用途】・低濃度のガスの発生する作...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
対象ガス
規格値1(分以上)
破過時間1(min)
最高許容透過濃度1(ppm)
適合マスク
JANコード
トラスココード
国家検定区分
質量(g)
材質1
最高許容透過濃度(ppm)
試験濃度(%)
破過時間(分)
試験ガス
国家検定合格番号
有害物質の環境濃度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
低濃度ガス用吸収缶
有機ガス
50
70
5
GM185-1、GM81S
4959382011448
420-3321
L3
90
-
5
0.03
70
シクロヘキサン
TN202
-
1個
-

5個

2,269( 2,496円 )

4日目

低濃度ガス用吸収缶
有機ガス
50
55
5
GM185-1、GM81S
4959382010694
363-1311
L2
57.000
-
-
0.03
-
シクロヘキサン
TN186
-
1個
10

1個

938( 1,032円 )

1日目

低濃度ガス用吸収缶
有機ガス
50
55
5
GM185-1、GM81S
4959382010649
363-1320
L3
57.000
-
-
0.03
-
シクロヘキサン
TN22
-
1個
10

5個

1,639( 1,803円 )

1日目

低濃度ガス用吸収缶
有機ガス
50
55
5
GM185-1、GM81S
4959382010687
363-1338
L1
57.000
-
-
0.03
-
シクロヘキサン
TN185
-
1個
10

5個

939( 1,033円 )

2日目

-
ハロゲン、酸性ガス
40
325
15
GM185-1・GM81S・GM81SF・GM31・GM30S
4959382122502
776-1589
直結式小型吸収缶
100
ポリスチレン
1/5
0.02/0.03
325/500
塩素
第TN469号
0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
-
-

5個

575( 633円 )

1日目

低濃度ガス用吸収缶
有機ガス
50
250
5
GM185-1、GM81S
4959382319759
363-1346
直結式小型吸収缶
80
-
-
0.03
-
シクロヘキサン
TN309
-
1個
10

5個

477( 525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンガス、酸性ガス用吸収缶です
【用途】
・低濃度のガスの発生する作業用(対象ガスに適応した吸収缶を使用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

      防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

      防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

            防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

            防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

              防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

              防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                  CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                  CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

                    東京硝子器械 吸収缶

                    東京硝子器械 吸収缶

                      直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

                      直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

                        吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

                        吸収缶 CA-104NII ハロゲン・酸性ガス 5入

                          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

                          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 興研 重松製作所 東京硝子器械 重松製作所 東京硝子器械 重松製作所
                            通常価格 477円 455円 450円 281円 1,630円 440円 2,420円 325円 3,829円 380円 2,642円 2,640円 3,230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目~   1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - マスク本体 取替用パーツ - 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 - 防毒
                            適合機種 GM185-1、GM81S、GM81SF - - - - - - - - - GM164、GM164-1 - GM164、GM164-1

                            直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            楽器製造・修理
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            ラッカー塗装の際、使用しています。以前のものより、厚みがでましたが、使用時間が格段に増えていいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました