(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MX-6プレミアムイヤーマフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MX-6プレミアムイヤーマフ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,864円
税込単価
7,550円

【特長】・独自のワッフル形状カップによる高い遮音値を実現しています。・クッショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ヘッドバンドタイプ
  • NRR値(dB):
    30
  • 規格:
    JIS
  • タイプ:
    頭下タイプ
  • 幅(mm):
    127
  • 高さ(mm):
    216
  • JANコード:
    0092311613000
  • トラスココード:
    770-4682
  • 質量(g):
    355.000
  • 材質1:
    耳あて:ウレタン、ポリエステル
  • 材質2:
    ABS樹脂、EVA
  • 用途:
    一般騒音作業現場。聴覚過敏。
  • 特長:
    独自のワッフル形状カップによる高い遮音値を実現しています。クッションタイプのヘッドバンドにより長時間快適に使用できます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6130

1個

6,864( 7,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のワッフル形状カップによる高い遮音値を実現しています。
・クッションタイプのヘッドバンドにより長時間快適に使用できます。
【用途】
・一般騒音作業現場。
・聴覚過敏。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX-6プレミアムイヤーマフの型番6130のページです。
型番6130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MX-6プレミアムイヤーマフ

MX-6プレミアムイヤーマフ

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

      使い捨て耳栓 グライド

      使い捨て耳栓 グライド

        MX-5プレミアムイヤーマフ

        MX-5プレミアムイヤーマフ

          使い捨て耳栓 スモールメテオ

          使い捨て耳栓 スモールメテオ

            “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

            “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

              イヤープラグ NRR値(dB) 33

              イヤープラグ NRR値(dB) 33

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  再使用可能耳栓 ロケッツ

                  再使用可能耳栓 ロケッツ

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                    UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                      イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                      イヤーマフ ネックバンド式 H7B

                        使い捨て耳栓 ソフティ

                        使い捨て耳栓 ソフティ

                          耳栓 6870・6970

                          耳栓 6870・6970

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス トラスコ中山 山本光学 モルデックス モルデックス UVEX スリーエムジャパン モルデックス アズワン
                            通常価格 6,864円 529円 186円 5,489円 56円 4,162円 10,823円 56円 343円 4,463円 4,762円 56円 130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ イヤーマフ - - イヤーマフ - イヤーマフ - - - - イヤーマフ - -
                            形状 ヘッドバンドタイプ - - ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ - - - - ネックバンドタイプ - -
                            NRR値(dB) 30 - - 27 - 27 - - - 27 26 - -
                            規格 JIS - - JIS - ANSI - - - - JIS - -
                            タイプ 頭下タイプ - - 頭下タイプ - - - - - - - - -

                            MX-6プレミアムイヤーマフのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            バネがもう少し柔らかいと使いやすい気もしますが、
                            遮音効果は自分的には十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました