(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M1プレミアムイヤーマフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M1プレミアムイヤーマフ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,243円
税込単価
9,067円

【特長】・6段階の長さ調節機能付です。・コンパクトな折りたたみ式です。・あざや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • NRR値(dB):
    24
  • 規格:
    JIS
  • タイプ:
    折りたたみ式
  • 幅(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    180
  • JANコード:
    0092311610009
  • トラスココード:
    770-4666
  • 質量(g):
    387.000
  • 材質1:
    耳あて:ウレタン、ポリエステル
  • 材質2:
    ABS樹脂、EVA
  • 用途:
    一般騒音作業現場。聴覚過敏。
  • 特長:
    6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6100

1個

8,243( 9,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6段階の長さ調節機能付です。
・コンパクトな折りたたみ式です。
・あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
【用途】
・一般騒音作業現場。
・聴覚過敏。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M1プレミアムイヤーマフの型番6100のページです。
型番6100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M1プレミアムイヤーマフ

M1プレミアムイヤーマフ

    MX-5プレミアムイヤーマフ

    MX-5プレミアムイヤーマフ

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

      イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

        使い捨て耳栓 グライド

        使い捨て耳栓 グライド

          再使用可能耳栓 ジェッツ

          再使用可能耳栓 ジェッツ

            デジタル耳せん

            デジタル耳せん

              “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

              “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                  MX-6プレミアムイヤーマフ

                  MX-6プレミアムイヤーマフ

                    イヤーマッフル

                    イヤーマッフル

                      使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                      使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                        再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                        再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                          イヤープラグ NRR値(dB) 33

                          イヤープラグ NRR値(dB) 33

                            メーカー モルデックス モルデックス スリーエムジャパン モルデックス モルデックス キングジム トラスコ中山 モルデックス モルデックス トーヨーセフティー モルデックス モルデックス 山本光学
                            通常価格 8,243円 5,489円 4,494円 186円 257円 5,480円 8,183円 357円 6,864円 3,157円 57円 529円 10,823円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - - イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ - - -
                            形状 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ - - - 折りたたみタイプ - ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - - -
                            NRR値(dB) 24 27 21 - - - 22 - 30 - - - -
                            規格 JIS JIS JIS - - - ANSI - JIS - - - -
                            タイプ 折りたたみ式 頭下タイプ - - - - - - 頭下タイプ - - - -

                            M1プレミアムイヤーマフのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            以前に使用していたイヤーマフよりも、桁違いに消音効果があり。
                            締め付けの方も適度で、長時間使用でも頭痛がしない。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました