(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 バトルプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 バトルプラグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,190円  特別価格 
税込価格
3,509円  特別価格 

【特長】・米国陸軍正式採用耳せんです。・爆薬音を遮音しながら人の声を通します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    24(キャップ閉時)
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    720
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • 用途:
    工場内の大型プレス音対策、爆薬音対策。聴覚過敏。
  • 特長:
    米国陸軍正式採用耳せんです。爆薬音を遮音しながら人の声を通します。民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
0092311649702
770-4763
16.000

5個

3,190円

2,977

( 3,275円 )

1日目

M
0092311649801
770-4771
17.000

5個

3,190円

2,977

( 3,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国陸軍正式採用耳せんです。
・爆薬音を遮音しながら人の声を通します。
・民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
【用途】
・工場内の大型プレス音対策、爆薬音対策。
・聴覚過敏。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 バトルプラグ

耳栓 バトルプラグ

    キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

    キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

          UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

          UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

            再使用可能耳栓 バトルプラグ

            再使用可能耳栓 バトルプラグ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                  使い捨て耳栓 スパークプラグ

                  使い捨て耳栓 スパークプラグ

                    使い捨て耳栓 グライド

                    使い捨て耳栓 グライド

                      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                      “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

                        デジタル耳せん

                        デジタル耳せん

                          使い捨て耳栓 カモプラグ

                          使い捨て耳栓 カモプラグ

                            メーカー モルデックス モルデックス UVEX モルデックス UVEX モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス トラスコ中山 キングジム モルデックス
                            通常価格 3,190円 558円 48円 56円 5,882円 3,411円 56円 357円 56円 186円 4,739円 5,480円 100円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん - - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ - - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 24(キャップ閉時) 24(キャップ閉時) 30 33 - 20(キャップ閉時) 28 27 33 30 - 20 33
                            コード - - - - - - -
                            コード長さ(mm) 720 720 - - - 720 - - - - - - 730

                            耳栓 バトルプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            利用シチュエーションとしては、高い周波数のファンノイズが多いので、「極度騒音作業タイプ」でなくとも良いかもしれない。
                            若干、オーバースペックだった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました