(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再使用可能耳栓 グライド(コード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

再使用可能耳栓 グライド(コード付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
529円
税込単価
582円

【特長】・使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。・柔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • JANコード:
    0092311644509
  • トラスココード:
    770-4739
  • 質量(g):
    4.400
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書。
  • 特長:
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6445

5個

529( 582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
・柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再使用可能耳栓 グライド(コード付)の型番6445のページです。
型番6445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再使用可能耳栓 グライド(コード付)

再使用可能耳栓 グライド(コード付)

    使い捨て耳栓 グライド

    使い捨て耳栓 グライド

      MX-6プレミアムイヤーマフ

      MX-6プレミアムイヤーマフ

        使い捨て耳栓 ソフティ

        使い捨て耳栓 ソフティ

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

            キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

            キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  耳  栓 (カラフル・10組)

                  耳 栓 (カラフル・10組)

                    再使用可能耳栓 カモロケッツ

                    再使用可能耳栓 カモロケッツ

                      耳栓 6870・6970

                      耳栓 6870・6970

                        MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                        MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス エスコ モルデックス アズワン モルデックス トラスコ中山
                            通常価格 529円 186円 6,864円 56円 56円 558円 56円 56円 530円 357円 130円 1,557円 69円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ ネックバンドタイプ -
                            NRR値(dB) 27 30 - 33 33 24(キャップ閉時) 28 33 33 27 33 22 -
                            規格 JIS - - - - - - - JIS JIS JIS - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー S フリー フリー フリー - - フリー

                            再使用可能耳栓 グライド(コード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました