(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再使用可能耳栓 カモロケッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6480
再使用可能耳栓 カモロケッツ サイシヨウカノウミミセン カモロケッツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

【特長】・米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。【用途】・一般騒音作業現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳。
  • 特長:
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。

Loading...

 
カタログを表示

6480 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6480

-
0092311648002
770-4747
8.000

10個

357( 393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再使用可能耳栓 カモロケッツの型番6480のページです。
型番6480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再使用可能耳栓 カモロケッツ

再使用可能耳栓 カモロケッツ

    再使用可能耳栓 ロケッツ

    再使用可能耳栓 ロケッツ

      再使用可能耳栓 バトルプラグ

      再使用可能耳栓 バトルプラグ

        耳栓 バトルプラグ

        耳栓 バトルプラグ

          防音イヤーマフ 2950

          防音イヤーマフ 2950

            ソニックデフェンダーウルトラ 替チップ

            ソニックデフェンダーウルトラ 替チップ

              耳栓(ケース付)

              耳栓(ケース付)

                キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                  ヘッドバンドタイプ H10A

                  ヘッドバンドタイプ H10A

                    イヤープラグ MAX-30 コード付

                    イヤープラグ MAX-30 コード付

                      作業用ヘッドホン SE-1Y

                      作業用ヘッドホン SE-1Y

                        UVEX イヤーマフ  汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

                        UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

                          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス アズワン SUREFIRE エスコ モルデックス 東京硝子器械 三商 SK-11 UVEX モルデックス
                            通常価格 357円 343円 3,411円 3,190円 10,300円 4,731円 480円 558円 6,250円 137円 1,401円 1,117円 529円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - - - - 耳せん
                            形状 フォームタイプ - - フォームタイプ - - フランジタイプ フォームタイプ - - - - フォームタイプ
                            NRR値(dB) 27 27 20(キャップ閉時) 24(キャップ閉時) - - 27 24(キャップ閉時) - - - - 27
                            規格 JIS JIS - - - - JIS - - - - - JIS
                            サイズ フリー - XS - - M フリー フリー - - - - フリー

                            再使用可能耳栓 カモロケッツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6485
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード コード長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            471円

                            ( 518円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            7300092311648507770-47559.000

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました