(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 スパークプラグ プラグステーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 スパークプラグ プラグステーション【250~500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,342円 ~ 29,263円
税込価格
16,876円 ~ 32,189円

【特長】・衛生的に耳せんを保持しどこでも設置が可能です。・必要な時に必要な数量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 材質1:
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
  • 特長:
    衛生的に耳せんを保持しどこでも設置が可能です。必要な時に必要な数量の耳せんを取り出せます。個包装の袋がないので、ごみの発生を軽減します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0092311664408
770-4861
600.000

1パック

250個入り

15,342( 16,876円 )

1日目

0092311664507
770-4879
1000.000

1パック

500個入り

29,263( 32,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的に耳せんを保持しどこでも設置が可能です。
・必要な時に必要な数量の耳せんを取り出せます。
・個包装の袋がないので、ごみの発生を軽減します。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 スパークプラグ プラグステーション

耳栓 スパークプラグ プラグステーション

    耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

    耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

      耳栓(2ペア)ケース入

      耳栓(2ペア)ケース入

        耳栓 カモプラグ プラグステーション

        耳栓 カモプラグ プラグステーション

          耳栓 メテオ プラグステーション

          耳栓 メテオ プラグステーション

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

              UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

              UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

                RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                  3M 耳栓 ネクスケア イヤープラグ フォームタイプ 1100RP 2組入り

                  3M 耳栓 ネクスケア イヤープラグ フォームタイプ 1100RP 2組入り

                    シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

                    シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

                      耳栓(ディスペンサー付)

                      耳栓(ディスペンサー付)

                        UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

                        UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

                          耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

                          耳栓/カラフル(ディスペンサー付)

                            メーカー モルデックス モルデックス TAKAGI モルデックス モルデックス UVEX UVEX イチネンアクセス スリーエムジャパン 重松製作所 エスコ UVEX エスコ
                            通常価格 15,342円 15,307円 255円 29,669円 29,669円 7,262円 5,882円 400円 423円 11,606円 14,800円 7,262円 13,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 耳せん - 耳せん - - - - - - - - - 耳せん
                            形状 フォームタイプ - フォームタイプ - - - - - - - - - フォームタイプ
                            NRR値(dB) 33 33 - 33 33 32 - - - - 33 30 33
                            サイズ フリー M - フリー フリー フリー - - - - - フリー フリー
                            コード - - - - -

                            耳栓 スパークプラグ プラグステーションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました