(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て耳栓 ピュラフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て耳栓 ピュラフィット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
56円 ~ 95円
税込価格
62円 ~ 105円

【特長】・柔らかく長時間快適に使用できます。・低反発で抜け落ちを軽減できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0092311680002
770-4895
1.800
柔らかく長時間快適に使用できます。低反発で抜け落ちを軽減できます。

50個

56( 62円 )

1日目

730
0092311690001
770-4917
3.800
柔らかく長時間快適に使用できます。低反発で抜け落ちが軽減できます。

20個

95( 105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく長時間快適に使用できます。
・低反発で抜け落ちを軽減できます。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て耳栓 ピュラフィット

使い捨て耳栓 ピュラフィット

    使い捨て耳栓 スモールメテオ

    使い捨て耳栓 スモールメテオ

      使い捨て耳栓 グライド

      使い捨て耳栓 グライド

        再使用可能耳栓 カモロケッツ

        再使用可能耳栓 カモロケッツ

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

            使い捨て耳栓 ソフティ

            使い捨て耳栓 ソフティ

              使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

              使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                使い捨て耳栓 カモプラグ

                使い捨て耳栓 カモプラグ

                  耳栓 バトルプラグ

                  耳栓 バトルプラグ

                    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                          UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                          UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス UVEX モルデックス モルデックス UVEX
                            通常価格 56円 56円 186円 357円 56円 56円 57円 100円 3,190円 49円 529円 558円 107円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん -
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 33 28 30 27 33 33 33 33 24(キャップ閉時) 30 27 24(キャップ閉時) -
                            サイズ フリー S フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー -
                            材質1 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) -

                            使い捨て耳栓 ピュラフィットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            作業時の遮音
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/28
                            耳栓はいろいろありますが、海外メーカーのこの商品の遮音性は秀逸です。
                            装着の仕方によって遮音性能に大きく差が出ますので、先端をできるだけ細く絞って、耳の奥の細くなった部分にこの先端を入れるようにすると、完璧な遮音性能が発揮されます。
                            爆音作業時だけでなく、仮眠用などにも便利です。
                            耐久性は低いですが、価格と性能を考えると、全く問題ありませんし、衛生面も考えると、頻繁に変えるのが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の騒音からの耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。安価なこととから、耳栓は各種試して自分にフィットするものを選ぶことが大切かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            耳にフィットして機械音がだいぶ軽減されるため、良好ですがやや締め付けがきつすぎる気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場での騒音対策に!
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            大きさもほど良くカラーも良く、なにより騒音対策になります。
                            こちらのメーカーの物は豊富なカラー、サイズがありとても気に入っています。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました