(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て耳栓 ソフティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て耳栓 ソフティ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
56円
税込単価
62円

【特長】・モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • JANコード:
    0092311660004
  • トラスココード:
    770-4798
  • 質量(g):
    1.800
  • 材質1:
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
  • 特長:
    モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6600

50個

56( 62円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 ソフティの型番6600のページです。
型番6600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て耳栓 ソフティ

使い捨て耳栓 ソフティ

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

      再使用可能耳栓 カモロケッツ

      再使用可能耳栓 カモロケッツ

        使い捨て耳栓 グライド

        使い捨て耳栓 グライド

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

          使い捨て耳栓 スパークプラグ

            再使用可能耳栓 グライド(コード付)

            再使用可能耳栓 グライド(コード付)

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

                使い捨て耳栓 カモプラグ

                使い捨て耳栓 カモプラグ

                  耳栓 バトルプラグ

                  耳栓 バトルプラグ

                    MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                    MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                      使い捨て耳栓 メテオ

                      使い捨て耳栓 メテオ

                        ノガ・ノイズカット耳栓

                        ノガ・ノイズカット耳栓

                          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス ノガ・ウォーターズ モルデックス
                            通常価格 56円 56円 357円 186円 56円 529円 56円 100円 3,190円 1,557円 56円 869円 57円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ ネックバンドタイプ フォームタイプ - フォームタイプ
                            NRR値(dB) 33 33 27 30 33 27 28 33 24(キャップ閉時) 22 - - 33
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー S フリー - - M - フリー
                            コード - - - - - - -

                            使い捨て耳栓 ソフティのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            作業時の騒音からの耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。安価なこととから、耳栓は各種試して自分にフィットするものを選ぶことが大切かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業機器の騒音からの保護
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/24
                            同じ製造元(モルデックス社)のMeteors・Mellows・SparkPlugs・Goin' Greenは、透明プラスチック個包装(いわゆるビニールの個包装)なのですが、これは紙製の個包装でした。
                            プラスチック製よりエコではありますが、屋外の現場作業など、個包装の袋が濡れる恐れのある環境には不向きです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場での騒音対策に!
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            派手過ぎず落ち着いた色でなお効果もしっかりとあります。
                            難聴対策に使用することをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました