(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て耳栓 スモールメテオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て耳栓 スモールメテオ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
56円 ~ 95円
税込価格
62円 ~ 105円

【特長】・耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    28
  • サイズ:
    S
  • 材質1:
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途:
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
  • 特長:
    耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0092311663005
770-4844
1.200

50個

56( 62円 )

1日目

730
0092311663203
770-4852
3.200

50個

95( 105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て耳栓 スモールメテオ

使い捨て耳栓 スモールメテオ

    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

      使い捨て耳栓 メテオ

      使い捨て耳栓 メテオ

        使い捨て耳栓 カモプラグ

        使い捨て耳栓 カモプラグ

          ノガ・ノイズカット耳栓

          ノガ・ノイズカット耳栓

            再使用可能耳栓 ジェッツ

            再使用可能耳栓 ジェッツ

              UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

              UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                使い捨て耳栓 スパークプラグ

                使い捨て耳栓 スパークプラグ

                  使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                  使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ(朱)

                    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ(朱)

                      イヤープラグ NRR値(dB) 33

                      イヤープラグ NRR値(dB) 33

                        再使用可能耳栓 ロケッツ

                        再使用可能耳栓 ロケッツ

                          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                            メーカー モルデックス UVEX モルデックス モルデックス ノガ・ウォーターズ モルデックス UVEX モルデックス モルデックス トーヨーセフティー 山本光学 モルデックス UVEX
                            通常価格 56円 64円 56円 100円 869円 257円 49円 56円 57円 1,624円 10,823円 343円 145円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   4日目   9日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - - 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん -
                            形状 フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - - - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ - -
                            NRR値(dB) 28 20 - 33 - 28 30 33 33 - 33 27 -
                            サイズ S フリー M フリー - フリー フリー フリー フリー - - - フリー
                            材質1 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - - - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) -

                            使い捨て耳栓 スモールメテオのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            仮眠時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/21
                            遮音性、フィット感、バッチリです。
                            色もマーブルがかっていて良い感じです。
                            この手の耳栓はほとんどハズレが無いうえに
                            安価なので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の騒音からの保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                            一般的な耳栓よりもだいぶ小さいです。
                            私の耳には小さすぎて遮音性がいまいちに感じられましたが、抜け落ちるなどはありませんでした。
                            耳の穴が小さい従業員のために用意しておくと良いと思います。
                            スペック上の遮音性能は、Meteorsレギュラーや他のモルデックス社の耳栓ではNRR 33 dBが多いですが、これはNRR 28 dBとワンランク落ちます。
                            dBは体感では6dBの違いで2倍の差に感じる人が多いと言われているので、遮音性能は普通のサイズの耳栓よりだいぶ落ちますが、体に合うサイズを選ぶことは重要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場での現場作業用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            機械の音が耳に響くのが大分軽減され難聴対策にもなります。
                            スモールと書いてあるだけであって耳穴が小さい方にお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました