(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て耳栓 スパークプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6654
使い捨て耳栓 スパークプラグ ツカイステミミセン スパークプラグ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

【特長】・米国NASCARレース公式耳せんです・100% PVC フリー・快適...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

6654 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
用途
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6654

730
0092311665405
836-5868
4.000
135
15
-
-

20個

95( 105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国NASCARレース公式耳せんです
・100% PVC フリー
・快適さとぴったりとした装着感となるようとても柔らかく圧力の少ない発泡ウレタンフォーム素材を使用しています
・簡単に挿入と取り外しができるテーパー形状
・耳の内部がとても小さい方にもご利用いただける形状です
・刺激の少ない滑らかな表面仕上げ
・モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 スパークプラグの型番6654のページです。
型番6654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て耳栓 スパークプラグ

使い捨て耳栓 スパークプラグ

    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

      使い捨て耳栓 カモプラグ

      使い捨て耳栓 カモプラグ

        耳栓 ウベックス コンフォーフィット

        耳栓 ウベックス コンフォーフィット

          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

            使い捨て耳栓 ピュラフィット

            使い捨て耳栓 ピュラフィット

              UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

              UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                使い捨て耳栓 ソフティ

                使い捨て耳栓 ソフティ

                  耳栓 ウベックス エックスフィット

                  耳栓 ウベックス エックスフィット

                    "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

                    "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

                      使い捨て耳栓 スモールメテオ

                      使い捨て耳栓 スモールメテオ

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                          耳栓"1100/1110"

                          耳栓"1100/1110"

                            メーカー モルデックス スリーエムジャパン モルデックス UVEX モルデックス モルデックス UVEX モルデックス UVEX スリーエムジャパン モルデックス UVEX スリーエムジャパン
                            通常価格 56円 103円 100円 38円 57円 56円 61円 56円 46円 84円 56円 48円 82円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん - 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ
                            NRR値(dB) 33 33 33 30 33 33 20 33 32 29 28 30 29
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー S フリー フリー
                            材質1 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - -

                            使い捨て耳栓 スパークプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            仮眠時の快眠用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/01
                            工場の仮眠室で、騒音やイビキ対策として使ってます。
                            耳の中に途中折れ曲がらずに正しく挿入すると
                            遮音性は抜群に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の騒音からの耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。安価なこととから、耳栓は各種試して自分にフィットするものを選ぶことが大切かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            休憩時間に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/28
                            ゆっくりと遮音して休みたい時に使用しています。程よく遮音してくれて良いです。また色もカラフルでおしゃれです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6604
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード コード長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 用途 特長

                            56円

                            ( 62円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            -0092311660400770-48011.600--一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。カラフルなマーブル色です。柔らかく、低反発で長時間快適に使用できます。米国NASCARレース公式耳せんです。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました