(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽作業帽用耳あご紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽作業帽用耳あご紐

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・軽作業帽用耳あご紐です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • 色:
    グレー
  • 適合機種:
    SCL-100A・200A・300A・300VA・400S・400VS
  • JANコード:
    4548890066714
  • トラスココード:
    480-3515
  • 質量(g):
    18.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン繊維
  • 詳細説明:
    軽作業帽用耳あご紐です。

型番

4007024800 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4007024800

3個

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業帽用耳あご紐です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽作業帽用耳あご紐の型番4007024800のページです。
型番4007024800に関する仕様情報を記載しております。

軽作業帽用耳あご紐のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
帽子用インナーキャップと組み合わせて使用
評価 5.0満足度:5.02020/01/16
「帽子用インナーキャップ バンド付き(INC-100B-BK)」と組み合わせて使用しています。
ミドリ安全の他のヘルメット同じロック方法です。
あご紐をつけることで通常のヘルメット同じ装着感になります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました