(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット(シールド面付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット(シールド面付)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,722円
税込単価
6,294円

【特長】・くもり止め加工シールドレンズが付いているため、必要に応じてシールドレ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • シールド面・スライダー面:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 色詳細:
    シールド色:クリア
  • JANコード:
    4962087107026
  • トラスココード:
    758-3541
  • 質量(g):
    544
  • 材質1:
    帽体:ABS樹脂
  • 材質2:
    バイザー・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート樹脂
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 仕様:
    完成品、衝撃吸収ライナー付、内装およびアゴヒモ(SB-2)は標準装着
  • 特長:
    幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付です。ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工、紫外線も99.9%カットします。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモで通気性も抜群です。

型番

NO.391F-S-C-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘルメット(シールド面付) 仕様01

OT型内装を標準装着しています。

ヘルメット(シールド面付) 仕様02

内装・アゴヒモ・スチロールライナー(シールドレンズが収納された状態です。)

 

消臭・防臭機能

  • アゴヒモ:備長炭入り繊維
  • 汗止め:抗菌防臭加工素材
  • ハンモックテープ:光触媒加工
  • スチロールライナー:コルコート処理
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.391F-S-C-W

1個

5,722( 6,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止め加工シールドレンズが付いているため、必要に応じてシールドレンズの出し入れが可能です。
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線も99.9%カットします。
・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)です。
・帽体にはほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット(シールド面付)の型番NO.391F-S-C-Wのページです。
型番NO.391F-S-C-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット(シールド面付)

ヘルメット(シールド面付)

    ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

    ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ/グリーンレンズ

      トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ/グリーンレンズ

        ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

        ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

          ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

          ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

              SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

              SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

                  メーカー トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                  通常価格 5,722円 7,842円 6,462円 7,945円 6,714円 9,665円 5,018円 5,546円
                  通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   9日目   7日目   1日目   1日目  
                  ホワイト - - - - - - イエロー
                  シールド面・スライダー面 - -
                  衝撃吸収ライナー(KP) - - -
                  バイザー色 スモーク - - - - - - -
                  色詳細 シールド色:クリア - - - - - - -

                  ヘルメット(シールド面付)のレビュー

                  評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                  切削作業
                  評価 3.0満足度:3.02021/05/31
                  もう少し軽量だと使いやすいと思います。人によっては眼鏡が当たる方もいるので改善の余地があると思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  点検作業など
                  評価 5.0満足度:5.02019/01/28
                  トンネル点検等の作業に使用しています。
                  シールド付きの為、目に埃や虫などが入らず非常に便利な上に出し入れ可能なので用途に応じて使用することができます。
                  着け心地も良くあまり重さも感じないのでおすすめです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  塗装作業時に
                  評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                  着用感も通気性もよく、使いやすい。シールドも付いているので、色々な作業に使えてよい。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました