(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:108JPZC3
タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) ヘルメット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,763円 3,659円
税込単価
4,139円 4,025円

涼しさと安全性を両立。「エアライト」の好評の軽量型。【特長】・質量365gの軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    365
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン

型番

108JPZC3 解除

Loading...

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)の仕様

  • 色:ホワイト/ブルー/イエロー
  • 材質:ポリカーボネート
  • 寸法:264×223×150(mm)
  • 質量:365g
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)の外観

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)の外観

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)のイメージ図

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)のイメージ図

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)の内装

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)の内装

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)のライナー

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし 軽量FRP製 かるメット)のライナー

商品情報を表示

108JPZC3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭囲(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
帽体色
頭囲(cm)
衝撃吸収ライナー
特長
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108JPZC3

クリーム
-
-
-
853-7212
帽体本体:軽量FRP樹脂
-
-
-
クリーム
53~62
あり
-
-
-

3個

3,763円

3,659

( 4,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

涼しさと安全性を両立。
「エアライト」の好評の軽量型<かるメット>。
【特長】
・質量365gの軽量タイプ。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。
・墜落時保護用の検定を取得ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。
・手で簡単、ジャストフィットできる、ヘッドバンドEPAを採用。
【用途】
・飛来落下物用。
・墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)の型番108JPZC3のページです。
型番108JPZC3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

    エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

    エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

      タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

      タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

        ヘルメット MPタイプ E

        ヘルメット MPタイプ E

          エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

          エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

            タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

              ヘルメット野球帽型 FRP

              ヘルメット野球帽型 FRP

                ヘルメット前ひさし型

                ヘルメット前ひさし型

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

                    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

                    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

                      メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所
                      通常価格 2,311円 3,810円 2,157円 1,522円 2,943円 3,399円 2,829円 5,950円 3,387円 4,021円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目  
                      商品タイプ アメリカンタイプ MPタイプ - MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ - - MPタイプ -
                      材質 FRP樹脂 FRP樹脂 - - ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 - ポリカーボネート樹脂 -
                      透明バイザー - - - -
                      シールド面・スライダー面 - - - -
                      通気孔 - - - -

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 交換の目安はどのくらいですか?
                      A
                      使用開始後5年です。また、あごひもやハンモック等の内装品は1年ごとに交換して下さい。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      108-JPZ-B11-J
                      108-JPZ-W1-J
                      108-JPZ-Y2-J
                      108JPZG1
                      108JPZO1
                      108JPZY2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?頭囲
                      (mm)
                      色詳細 JANコード トラスココード 材質1 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 帽体色 頭囲(cm) 衝撃吸収ライナー 特長 仕様

                      2,311円

                      ( 2,542円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      10ブルー530~620アクアブルー4546721000920493-4989帽体:軽量FRP樹脂150264223---ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)

                      3,466円

                      ( 3,813円 )
                      3個 あり

                      2日目

                      10ホワイト530~620-4546721000937493-4997帽体:軽量FRP樹脂150264223---ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)

                      3,874円

                      ( 4,261円 )
                      3個 あり

                      1日目

                      10イエロー--4546721001019758-3273帽体:軽量FRP樹脂150264223---ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。軽量FRP樹脂使用で耐光性・耐熱性に優れています。軽量ヘルメット「かるメット」タイプです。-

                      3,271円

                      ( 3,598円 )
                      3個 あり

                      4日目

                      -グリーン---853-7213帽体本体:軽量FRP樹脂---グリーン53~62あり--

                      3,271円

                      ( 3,598円 )
                      3個 あり

                      4日目

                      -オレンジ---853-7214帽体本体:軽量FRP樹脂---オレンジ53~62あり--

                      3,271円

                      ( 3,598円 )
                      3個 あり

                      4日目

                      -イエロー---853-7215帽体本体:軽量FRP樹脂---イエロー-あり--

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました