【特長】・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライ...
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付) の型番1610JZVV1W3のページです。
型番1610JZVV1W3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1610-JZV-V2-W3-J |
1610-JZV-V3-G2-J |
1610-JZV-V3-W3-J |
1610JZVV2GR5 |
1610JZVV3G2 |
1610JZVV3W3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | バイザー色 | ひさし部色 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 帽体色 | 頭囲(cm) | タイプ | 衝撃吸収ライナー | 墜落時保護用 | 溝有無 | 特長 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,449円 ( 4,894円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ホワイト | 透明グレー | 透明グレー | 4546721000890 | 493-5012 | 430.000 | 帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 | 152 | 283 | 220 | - | 53~63 | アメリカン | エアライト | 合格 | あり | ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。雨だれを防ぐ溝付タイプで側面からの圧力にも強い構造です。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。 | 「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用) | |
4,449円 ( 4,894円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | グリーン | 透明グリーン | - | 4546721001040 | 758-3371 | 445 | - | 152 | 283 | 220 | - | - | - | - | - | - | 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライナーを搭載して、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーなしで墜落時保護用の検定を日本で初めて取得しました。ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。両側面に孔あきなので温度・湿度の上昇を防ぎます。 | 「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用) | |
4,449円 ( 4,894円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ホワイト | 透明グリーン | - | 4546721001057 | 758-3389 | 445 | - | 152 | 283 | 220 | - | - | - | - | - | - | 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライナーを搭載して、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーなしで墜落時保護用の検定を日本で初めて取得しました。ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。両側面に孔あきなので温度・湿度の上昇を防ぎます。 | 「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用) | |
4,357円 ( 4,793円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | グレー | グレー | - | - | 853-7239 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | エアライト | 合格 | あり | - | - | |
4,357円 ( 4,793円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | グリーン | グリーン | - | - | 853-7240 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | エアライト | 合格 | あり | - | - | |
4,357円 ( 4,793円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | ホワイト | グリーン | - | - | 853-7241 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | エアライト | 合格 | あり | - | - |