(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルゴーグル X-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクティカルゴーグル X-500

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,266円 6,054円
税込単価
7,993円 6,659円

ロングセラーミリタリーゴーグル、X-500 。【特長】・アメリカSWATで採用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    黒色
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • JANコード:
    0054917380014
  • トラスココード:
    693-2031
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリウレタン(TPU)
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 高さ(mm):
    95
  • 幅(mm):
    150
  • コーティング:
    防曇・防傷
  • 可視光線透過率(%):
    90
  • 通気孔:
  • UVカット:
    99.9%
  • 適合規格:
    STANAG 4296
  • マスク併用可否:
  • メガネ併用可否:
  • バンド色:
    ブラック
  • 色:
    マットブラック
  • UVカット率(%):
    99.9%
  • 特長:
    アメリカSWATで採用されているゴーグルです。大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。二重サーマル構造のフレームです。

型番

100500010 解除

Loading...

タクティカルゴーグル X-500の仕様

アメリカSWATで採用されているゴーグル。大きなレンズは視界良く、眼鏡着用とも相性抜群。

100500010製品イメージ

100500010製品イメージ

着用イメージ

着用イメージ

  • 厚さ1.5mmのポリカーボネイトレンズを採用
  • 二重サーマル構造のフレーム
  • 眼鏡を着用したままの装着が可能

基本情報

  • 重さ:150g
  • レンズカラー:クリア
  • コーティング:(表面)耐傷コーティング/(裏面)防曇コーティング
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100500010

5個

7,266円

6,054

( 6,659円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングセラーミリタリーゴーグル、X-500 。
【特長】
・アメリカSWATで採用されたゴーグルです
・大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます
・断熱効果のある二重サーマル構造のフレームで、曇りにくくなっています
・レンズとフレームの間に空間があるフローティングシステムでゴーグル内が常時快適
【用途】
・シューティングゲームや軍事マニアに活用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクティカルゴーグル X-500の型番100500010のページです。
型番100500010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクティカルゴーグル X-500

タクティカルゴーグル X-500

    OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

    OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

      ゴーグル G7-VFK

      ゴーグル G7-VFK

        ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

        ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

          セーフティゴーグル YG-5150R

          セーフティゴーグル YG-5150R

            保護ゴーグル 207FC

            保護ゴーグル 207FC

              ゴグル型保護めがね 標準タイプ

              ゴグル型保護めがね 標準タイプ

                OTOS セーフティゴーグル

                OTOS セーフティゴーグル

                  セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                  セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                    安全ゴーグル RG-15

                    安全ゴーグル RG-15

                      ハイスペックゴーグル

                      ハイスペックゴーグル

                        ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

                        ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

                          二眼型セーフティゴーグル

                          二眼型セーフティゴーグル

                            メーカー ブッシュネル OTOS 理研オプテック ミドリ安全 山本光学 日本光器製作所 山本光学 OTOS トラスコ中山 理研化学 アズワン ミドリ安全 EYE-GLOVE
                            通常価格 7,266円 2,132円 2,328円 4,728円 4,831円 1,542円 623円 1,058円 342円 1,348円 4,492円 3,368円 5,128円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   9日目   1日目  
                            形状 ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル -
                            曇り止め
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - - - -
                            傷防止 - -

                            タクティカルゴーグル X-500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました